Skip to main content
Šis puslapis rodomas naudojant automatinį vertimą. View in English instead?

Kodėl RUGGEDCOM RSG900 series?

2018 “Red Dot” apdovanojimo už pramoninį dizainą laimėtojas, mūsų kompaktiškų, Gigabit IEEE 1588 atitinkančių Ethernet jungiklių RUGGEDCOM RSG900 series yra išbandyta ir sertifikuota, kad atlaikytų sunkią aplinką ir siūlo didelio atstumo greitąjį ryšį. Jų tvirta konstrukcija užtikrina patikimą veikimą, nes atlaiko ekstremalias temperatūras, drėgmę ir elektromagnetinius trikdžius.

Ši serija užtikrina didelio našumo, naudingumo lygio perjungimą kompaktišku pavidalu, idealiai tinkančiu misijai svarbioms reikmėms. Visas Gigabit komutatorių portfelis apima:

  • RUGGEDCOM RSG907R
  • RUGGEDCOM RSG909R
  • RUGGEDCOM RSG908C
  • RUGGEDCOM RSG910C
  • RUGGEDCOM RSG920P
RUGGEDCOM RSG900 series hardware

Pagrindiniai privalumai

Įdiekite ten, kur reikia

Mažas šių jungiklių formos koeficientas leidžia montuoti ribotoje erdvėje esančiose spintose ir ant DIN bėgių. Dvigubi nereikalingi maitinimo įėjimai užtikrina nuoseklų veikimą.

Veikti atšiaurioje aplinkoje

Mūsų Gigabit jungikliai užtikrina aukštą atsparumą elektromagnetiniams trikdžiams, ekstremalioms temperatūroms ir drėgmei kartu su IP40 laipsnio apsauga ir nenaudoja vidinių ventiliatorių aušinimui.

Tinkinkite savo jungiklius

Didelis prievado tankis ir pasirenkami išimami Gigabit SFP siųstuvai, skirti perduoti duomenis daugiau nei 100 km, suteikia galimybę pritaikyti jungiklius pagal tinklo reikalavimus.

SIŪLOMOS GALIMYBĖS

Sužinokite apie RUGGEDCOM RSG900 pasirinkimo pranašumus

A diagram showing a factory with a cybersecurity shield over it, indicating secure industrial operations.

Cybersecurity pramonei

Security informacija

Siekiant apsaugoti gamyklas, sistemas, mašinas ir tinklus nuo kibernetinių grėsmių, būtina įgyvendinti — ir nuolat palaikyti — holistinę, moderniausią pramonės saugumo koncepciją. “Siemens” produktai ir sprendimai sudaro tik vieną tokios koncepcijos elementą. Norėdami gauti daugiau informacijos apie pramoninį saugumą, apsilankykite.