“Siemens RUGGEDCOM” sprendimai užtikrina saugų ir patikimą tinklų kūrimą svarbioms misijoms atlikti operacijoms atšiaurioje aplinkoje. RSG2000 šeima siūlo valdomus Gigabit Ethernet Layer 2 komutatorius su moduliniais uplinkais, pažangiu kibernetiniu saugumu ir “Zero Packet Loss™” technologija, užtikrinančia nepertraukiamą našumą. Sukurtas ekstremalioms sąlygoms, RUGGEDCOM užtikrina aukštą prieinamumą, lanksčią integraciją ir mažesnes komunalinių paslaugų, transportavimo ir naftos ir dujų gyvavimo ciklo išlaidas.
Pagrindiniai portfelio akcentai:
- RUGGEDCOM RSG2488 - Komunalinio lygio Gigabit Ethernet 1U stovo jungiklis su papildomu IEEE 1588 PTP Grandmaster funkcionalumu maksimaliam tinklo prieinamumui ir gyvavimo ciklo taupymui
- “RUGGEDCOM” RSG2300 - 32 prievadų valdomas Ethernet jungiklis su iki 4 gigabitų jungčių
- “RUGGEDCOM” RSG2300P - 32 prievadų valdomas “Power-over-Ethernet” jungiklis su iki 4 gigabitų jungčių
- “RUGGEDCOM” RSG2200 - 9 prievadų valdomas “Gigabit Ethernet” jungiklis su iki 9 gigabitų jungčių
- RUGGEDCOM RSG2100 - 19 prievadų modulinis valdomas Ethernet jungiklis su iki 4 gigabitų jungčių
- RUGGEDCOM RSG2100P - Modulinis valdomas Ethernet jungiklis su PoE galimybe