Matuokite įvairiuose reikliuose diapazonuose
Uždenkite programas nuo mikroslėgio iki aukšto slėgio, kurių tarpatramis yra nuo 0,008 iki 400 barų, skirtas dujoms, garams ir skysčiams higieninėje ir pramoninėje aplinkoje.
SITRANS SL yra lazerinis diodinis dujų analizatorius, skirtas didelio jautrumo deguonies (O2) matavimui. Su minimaliomis montavimo pastangomis ir priežiūros reikalavimais, SITRANS SL garantuoja aukštą ekonominio efektyvumo lygį ir efektyvų išlaidų taupymą. Jo novatoriškas in-line atskaitos elementas suteikia unikalią naudą naudotojui su minimaliu priežiūros ir pakartotinės kalibracijos poreikiu.
Pasiekite didelį tikslumą iki 0,075% su mažu ilgalaikiu dreifu plačiuose diapazonuose nuo 0,008 iki 400 barų, kad stabilizuotumėte valdymo kilpas ir pagerintumėte produkto kokybę.
Pasinaudokite nerūdijančio plieno korpusu, įleidžiamomis diafragmomis ir EHEDG ir 3A reikalavimus atitinkančiomis higieninėmis jungtimis, kad supaprastintumėte CIP/SIP procedūras ir dokumentaciją.
Naudokite vietinius mygtukus ir įrenginio diagnostiką greitam nustatymui, modeliavimui ir trikčių šalinimui, sumažindami paleidimo laiką ir proceso pertraukas.
Uždenkite programas nuo mikroslėgio iki aukšto slėgio, kurių tarpatramis yra nuo 0,008 iki 400 barų, skirtas dujoms, garams ir skysčiams higieninėje ir pramoninėje aplinkoje.
Sklandžiai prisijunkite per HART, PROFIBUS PA arba FOUNDATION Fieldbus ir parametrizuokite vietoje naudodami tris mygtukus efektyviam paleidimui.
Pasirinkite “Ex ia” iš esmės saugias versijas, tinkamas 1 arba 0 zonai, kad išlaikytumėte atitiktį nepakenkiant našumui.