Apsaugokite generatorius iki 200 MW su mūsų stacionariais vakuuminių generatorių jungtuvais. Šie pertraukikliai skirti nuo 10 MW iki 80 MW galios mašinoms, kurių galia yra 24 kV.
Generatoriams reikalinga tvirta grandinės apsauga, pritaikyta konkretiems elektros ir mechaniniams poreikiams. Mūsų visiškai pritaikomi stacionarūs vakuuminių generatorių jungtuvai išsprendžia šį iššūkį. Kiekvieną dizainą projektuojame taip, kad atitiktų jūsų projekto unikalius taikymo reikalavimus, užtikrindami veiksmingą, reikalavimus atitinkančią eksploataciją.
Užtikrinti aukštą patikimumą ir atitiktį ištraukikliams, išbandytiems pagal IEEE C37.013 ir C37.013a standartus. Sumažinkite prastovas naudodami mūsų naujausią vakuuminio pertraukiklio technologiją, siūlančią MTTF daugiau nei 50 000 metų. Mūsų konstrukcija taip pat pašalina SF6 dujas ir suteikia aplinkai nekenksmingą sprendimą.