Skip to main content
Šis puslapis rodomas naudojant automatinį vertimą. View in English instead?

Kodėl SER atsijungia?

“Siemens SER” vieno izoliatoriaus atjungėjai, sukurti paskirstymui virš galvos, apjungia tvirtą konstrukciją ir kompaktišką, lengvą formą, kad ekipažai galėtų dirbti greičiau ir išlaikyti tinklus atsparius. Įranga nuo 15—38 kV, iki 900 A, o BIL iki 200 kV užtikrina patikimą našumą sudėtingomis sąlygomis.

Portfelio parinktys

  • Įtampos klasės: 15 kV, 25 kV, 38 kV
  • Nuolatinė srovė: 600 A, 900 A
  • Žaibo impulsas (BIL): iki 200 kV

Pagrindiniai privalumai

Pagerinkite tinklo patikimumą

Tvirta vieno izoliatoriaus architektūra ir patikrintos medžiagos palaiko stabilų darbą oro linijose net ir atšiaurioje aplinkoje.

Supaprastinkite lauko priežiūrą

Kompaktiška, lengva konstrukcija palengvina valdymą ir montavimą, sumažina laidininko apkrovą ir padeda įguloms efektyviai atlikti perjungimo užduotis.

Sumažinkite gyvavimo ciklo išlaidas

Patvarūs kontaktai ir ventiliuojama ašmenų konstrukcija užtikrina puikias srovės nešančias charakteristikas, kurios padeda sumažinti trikdžių ir aptarnavimo intervencijų sumažinimą.

Rekomenduojamos galimybės