Skip to main content
Šis puslapis rodomas naudojant automatinį vertimą. View in English instead?

Kodėl SDV7 lauko paskirstymo grandinės pertraukikliai?

“Siemens SDV7” išoriniai paskirstymo grandinės išjungikliai užtikrina patikrintą vakuumo pertraukimą kompaktiškame, tvirtame korpuse, užtikrinant patikimą vidutinės įtampos veikimą sunkiomis lauko sąlygomis. Pasirinkite ne lankui atsparias arba lankoms atsparias konstrukcijas su akumuliacinės energijos arba magnetinės pavaros operatoriais, kurie atitiktų jūsų pritaikymą nuo 15,5—38 kV.

Portfelį sudaro:

  • SDV7 (atsparus lankams)
  • SDV7-AR (atsparus lankams)

Pagrindiniai privalumai

Protect personnel su lankui atspariu dizainu

Lankams atsparaus korpuso parinktis, išbandyta pagal IEEE C37.20.7 tipo 2B, padeda nukreipti vidinę lanko energiją nuo operatorių, palaikydama pastotės saugos strategijas.

Pritaikykite pritaikymą 15,5—38 kV

Įtampa nuo 15,5 iki 38 kV, trumpo laiko atlaikymas iki 40 kA, nuolatinė srovė iki 3000 A ir BIL iki 200 kV atitinka komunalinių ir pramoninių tiektuvų poreikius.

Sumažinkite techninę priežiūrą naudodami vakuuminius pertraukiklius.

Laiku patikrinti vakuuminiai pertraukikliai ir paprastas srovės kelias palaiko ilgą elektros energijos tarnavimo laiką ir mažus aptarnavimo poreikius, padeda sumažinti planuojamus pertrūkius.

Rekomenduojamos galimybės

Pradėkite