Naudokite GMSG-GCB ištraukiamus vakuuminių generatorių jungtuvus GM-SG metalu plakiruotuose skirstomuosiuose įrenginiuose. Apsaugokite nuo 10 MW iki 80 MW mašinas esant 15 kV, ir visa tai atitinka IEEE Std C37.013 reikalavimus.
Specializuoti generatorių grandinės pertraukikliai dažnai reikalauja išsamių mokymų ir sudėtingos priežiūros. Supaprastinkite operacijas su mūsų GMSG-GCB išjungikliais, bendrindami bendrą dizainą su standartiniais ne generatoriniais jungtuvais, kad pašalintumėte papildomą personalo mokymą. Taip pat galite panaudoti bendrą 3AH3 operatoriaus platformą, kad racionalizuotumėte techninę priežiūrą ir veikimą naudodami pažįstamą technologiją.