tiastar™ patvirtinamoji dokumentacija
Brošiūros ir katalogai
Treasure MCC
SIMOCODE
Sertifikatai
- Amerikos nacionalinis standartų institutas
Siemens tiastar variklių valdymo centrai gaminami pagal Amerikos nacionalinio standartų instituto (ANSI) standartą.
- “Underwriters” laboratorijos
“Siemens tiastar” variklių valdymo centrai gaminami pagal “Underwriters Laboratories” (UL) 845 standartą ir juose yra “UL Listed” etiketė. - Nacionalinė elektros gamintojų asociacija
Siemens tiastar variklių valdymo centrai atitinka Nacionalinės elektros gamintojų asociacijos (NEMA) ICS 18-2001.
- Kanados standartų asociacija
“Siemens tiastar” variklių valdymo centrai atitinka Kanados standartų asociacijos (CSA) C22.2 Nr. 254-05.
- Amerikos laivybos biuras
“Siemens tiastar” variklių valdymo centrai gali būti Amerikos laivybos biuro (ABS) tipo patvirtinimo sertifikuoti.
Seisminiai sertifikatai:
- “Siemens tiastar” variklių valdymo centrai yra sertifikuoti CBC sekcijai 170A 12 ir IBC skyriui 1705.12.