Skip to main content
Šis puslapis rodomas naudojant automatinį vertimą. View in English instead?

Kodėl PAK Metering?

“Siemens PAK Metering” siūlo lanksčius vidaus ir lauko daugiapozicijų skaitiklių paketus, kurie supaprastina montavimą ir optimizuoja sienų erdvę. Konfigūracijos apima 2—6 pozicijas su 4/5 žandikaulių lizdais, nuomininko pertraukikliais iki 200 A, oriniu arba požeminiu aptarnavimu ir iki 1000 A magistralės reitingais, idealiai tinka daugiašeiminiams projektams.

Portfelis:

  • WP — standartiniai modeliai be aplinkkelio
  • WEP — EUSERC arba komunalinių paslaugų reikalavimus atitinkantys variantai
  • WPL — svirčių apėjimo modeliai
Business professionals reviewing documents together at a table during a meeting.

Pagrindiniai privalumai

Paspartinkite diegimą

Kompaktiški, iš anksto įrengiami gaubtai ir tvirtinimas prie sienos supaprastina sąranką ir sumažina darbo vietą, kad būtų galima greičiau pristatyti projektą.

Konfigūruokite kiekvienam įrankiui

Pasirinkite 2—6 padėčių, 4/5 žandikaulių lizdus, žiedinius arba bežiedinius dangtelius ir viršutinę arba požeminę paslaugą, kad atitiktų vietinius reikalavimus.

Pasikliaukite patikrintais standartais

Į UL sąrašą įtraukta konstrukcija su ANSI/NEMA nuorodomis palaiko patvarų vidaus ir lauko veikimą ir nuoseklius tikrinimo rezultatus.

Rekomenduojamos galimybės

Pradėkite