“Siemens” apšvietimo plokščių šeima efektyviai paskirsto galią apšvietimo grandinėms, kurių konfigūracija yra iki 800A.
Mūsų lankstus dizainas ir novatoriškos funkcijos išsprendžia įvairius montavimo iššūkius ir supaprastina projektus. Naudokite P1 nesurinktas apšvietimo plokštes per įgaliotus platintojus, kad pristatymo laikas būtų trumpesnis.
Mūsų skydelių portfelį sudaro:
- P1 Lighting Panels: galimos 250A ir 400A max konfigūracijos, tiek gamykloje surinktos, tiek nesurinktos plokštės ir šakų ištraukikliai nuo 15A iki 125A.
- P2/P3 Lighting Panels: galima įsigyti iki 600A pagrindinio pertraukiklio ir 800A pagrindinio antgalio konfigūracijų ir šakų pertraukiklių tipų nuo 15A iki 250A.
- Koordinavimo skydai: prieinami lydomojo tirpalo poreikiams ir siauram pločio reikalavimams.