Skip to main content
Šis puslapis rodomas naudojant automatinį vertimą. View in English instead?

Kodėl LOGO! Išplėtimo moduliai?

LOGO! Išplėtimo moduliai praplečia jūsų LOGO! 9 Pagrindinis modulis su papildomais skaitmeniniais ir analoginiais I/O — tiesiogiai per “Backbone Bus”. Padidinkite savo programą iki 64 DI, 60 DQ, 16 AI ir 16 AQ, nekeisdami aparatinės įrangos architektūros ir nedidindami inžinerijos sudėtingumo.

Nuo kompaktiškų savarankiškų nustatymų iki didesnių tinklinės konfigūracijos: modulinis portfelis patenkina skaitmeninio ir analoginio išplėtimo poreikius — įskaitant naująjį AM4 modulį su pasirenkama analogine raiška.

Daugiau įvesties/išvesties be didesnio sudėtingumo

Pridėkite skaitmeninius ir analoginius kanalus tiksliai ten, kur reikia — per tiesioginį “Backbone Bus” ryšį su LOGO! 9 Pagrindinis modulis. Jokių papildomų laidų virš galvos, nereikia vartų, jokių esamos programos logikos pakeitimų.

Tinkamas modulis kiekvienam signalo tipui

Rinkitės iš skaitmeninių išplėtimo modulių, skirtų 12/24 V nuolatinės srovės ir 230 V kintamosios srovės programoms, arba analoginių modulių jutiklio lygio tikslumui užtikrinti. Kiekvienas modulis patenka tiesiai į LOGO! 9 sistema be papildomų konfigūravimo pastangų.

Padidinkite savo paraišką didėjant reikalavimams

Pradėkite kompaktišką ir išplėskite, kai reikia — iki 64 skaitmeninių įėjimų, 60 skaitmeninių išėjimų, 16 analoginių įėjimų ir 16 analoginių išėjimų. Modulinė architektūra užtikrina, kad jūsų sistema būtų liesa, ekonomiška ir paruošta ateičiai.

Pagrindinės specifikacijos

Skaitmeninė plėtra

DM8 ir DM16 moduliai 12/24 V nuolatinės srovės ir 230 V kintamosios srovės ir nuolatinės srovės

Analoginis išplėtimas

2 AI + 2 AO vienam AM4 moduliui; pasirenkama skiriamoji geba: 1 000/ 4 095/10 000 žingsnių

Maks. I/O išplėtimas

Iki 64 DI/60 DQ/16 AI/16 AQ vienam LOGO! 9 sistema

Ryšys

Tiesioginė “Backbone Bus” - nereikia papildomų laidų ar maitinimo šaltinio

Plaukiojančio taško atrama

Palaikoma AM4 AI/AQ tiksliam analoginiam apdorojimui

Suderinamumas

Nėra aparatinė įranga suderinama su LOGO! 8 išplėtimo moduliai; programos konvertuojamos per LOGO! Švelnus komfortas V9

Pabrėžiamos galimybės

Dažniausiai užduodami klausimai