Skip to main content

Köttermann EcoPlus low-energy fume cupboard yra paremtas Koettermann

“Köttermann” jau daugiau nei 75 metus gamina lanksčios plieno laboratorinės įrangos sprendimus netoli Hanoverio. Čia sukurti individualūs komponentai, kurie supaprastina kasdienį laboratorijos darbą, užtikrina tvarias laboratorines operacijas ir saugią aplinką. Pritaikyta įranga apima laboratorinius baldus ir dūmų spinteles, saugos ir pavojingų medžiagų spinteles bei įvairius žiniasklaidos tiekimo sprendimus.<br/>Nacionalinius ir tarptautinius klientus palaiko daugiau nei 150 darbuotojų, teikiančių visapusiškas paslaugas nuo planavimo iki techninės priežiūros. Šešios pardavimo įmonės ir rankomis pasirinkti prekybos partneriai yra įdiegtos visame pasaulyje, kad patenkintų klientų reikalavimus.

Kodėl Köttermann EcoPlus low-energy fume cupboard?

Fume cupboards extract energy-intensive, conditioned air from the laboratory. A well thought-out product design helps to reduce operating costs while maintaining the same level of safety. The Köttermann EcoPlus fume cupboard requires a low air volume flow due to its special air technology and design. With a recommended, constant volume flow of 275 m³/h per metre of fume cupboard width, the low-energy fume cupboard consumes around 30 percent less exhaust air than a standard fume cupboard on the market. This saves up to 1,000 euros in operating costs per year. The centrepiece is the unique flow technology, which reduces the air volume flow while simultaneously fulfilling all safety requirements. The standards are correspondingly high: in the robustness test to assess the performance of fume cupboards, the test gas burst of the EcoPlus is 70 per cent below the limit value required by the BG RCI for fume cupboards.

220823_Köttermann Niedrigenergieabzug EcoPlus.jpg

Privalumai

  • Reduces operating costs by up to 30 percent depending on the room conditions
  • Durability and sustainability thanks to steel as a material
  • Plenty of space for appliances thanks to particularly large interior depth
  • Customised gas, water and electrical equipment
  • Flow-optimised exhaust air system

Pagrindinės Funkcijos

Peržiūrėkite Išteklius ir Susijusius Produktus

Išankstinės sąlygos

pCon planning: decide which features your future fume cupboard will have.