Skip to main content

Desigo CC - linked with model based CDE yra paremtas ioLabs AG

Mes skatiname skaitmeninę transformaciją kurdami išmaniuosius skaitmeninius sprendimus, orientuotus į 3D modelius, pagrįstus BIM arba GIS metodais, kurie veikia kaip vienas tiesos šaltinis (SSOT). Mūsų automatizuoti įrankiai supaprastina duomenų valdymą, optimizuoja darbo eigą ir organizuoja nestruktūrizuotus duomenis. Naudodami IOSync ir programinę powered by maitina mūsų IOFramework, mes kuriame intuityvius įrankius, kurie sumažina išlaidas ir pagreitina projektus. Be to, palaikome BIM ir GIS procesus, kad padidintume efektyvumą ir gerintume planavimą. Pastatams skirtus skaitmeninius dvynius paverčiame savo klientų kasdiene realybe.

Kodėl Desigo CC - linked with model based CDE?

Connection of Desigo CC control system and Common data environment (CDE): The model is the basis for plans and images for Desigo CC. Objects (e.g. ventilation systems) can be accessed directly from Desigo CC in Autodesk Construction Cloud (ACC). All Objects are linked with the complete documentation, incl. inspection certificates, etc. Alarms in Desigo CC create Tasks in ACC.

Connection of Desigo CC control system and CDE

Privalumai

  • All Objects are linked with the complete documentation, incl. inspection certificates, etc. Alarms in Desigo CC create Tasks in ACC, e.g. "dP across Filter high", will create a task in Autodesk ACC for the maintenance team to replace the filter.
  • Enhanced data consistency - the model is the basis for plans and images for Desigo CC.
  • Seamless workflows.

Pagrindinės Funkcijos

Peržiūrėkite Išteklius ir Susijusius Produktus

Išankstinės sąlygos

There are no requirements