Skip to main content

Vision AI Control for Machines yra paremtas Ingenieurbüro Roth

Ingenieurbüro Roth GmbH kuria ir tiekia AI pagrįstus sprendimus tiesiogiai lauko lygmeniu. Bendrovė kuria regėjimo jutiklius ir “Siemens Industrial Edge” programas, kurios realiu laiku analizuoja vizualinius duomenis, leidžiančias mašinoms aptikti, nuspręsti ir veikti autonomiškai. Tikslas: pristatyti žvalgybą į parduotuvės aikštelę.<br/><br/>Gamybos įmonės naudojasi krašte integruotomis AI regėjimo sistemomis, kurios aptinka dalis, anomalijas ar proceso būsenas tiesiogiai linijoje ir realiu laiku sąveikauja su PLC. Paslaugos apima nuo esamų mašinų modernizavimo iki pritaikytų “Siemens Industrial Edge” programų diegimo ir atotrūkio tarp automatizavimo, dirbtinio intelekto ir veiksmingų įžvalgų gamyklos grindų lygyje panaikinimo.

Kodėl Real-time bottle counting and control using Edge A?

This offering enables manufacturers to monitor and control bottle flow in packaging lines using AI-powered vision systems running directly at the field level.
Traditional bottling lines often rely on physical sensors to count bottles or detect jams. These systems are prone to inaccuracies, mechanical wear, and are inflexible when production requirements change.
By integrating a smart industrial camera with a locally deployed AI model on Siemens Industrial Edge, this solution brings a virtual, software-defined sensor layer to the machine. It counts and tracks every bottle in real time—without touching the product or relying on external triggers.
Operators can define virtual zones or light barriers through a simple interface. The AI detects objects within these zones and sends the resulting data (e.g. counts, speeds, anomalies) to the PLC, enabling the machine to regulate itself based on live visual input.

Privalumai

  • Eliminate physical sensors with AI vision
    Virtual detection zones replace mechanical light barriers, reducing wear, setup time, and maintenance efforts on the line.
  • Increase efficiency and minimize downtime
    Real-time AI feedback controls machine flow, boosts output, and prevents jams or bottlenecks—keeping production smooth and stable.

Pagrindinės Funkcijos

Praktinis Pritaikymas

Select...

Optimizing Labeling Machines with Vision AI

Slow down or speed up smoothly depending on line conditions
Avoid unnecessary stops, empty runs, or overacceleration
Maintain optimal label placement quality at varying speeds

✅ The labeling machine now adapts in real time, avoiding overload and idle cycles

Dažniausiai Užduodami Klausimai

Peržiūrėkite Išteklius ir Susijusius Produktus

Papildoma Informacija ir Ištekliai