Skip to main content

Promaps Realtime yra paremtas Infinigrid

“Infinigrid” naudoja patentuotus matematinius algoritmus, kad realiu laiku atrakintų tinklo pajėgumus elektros tinkle. Jie teikia holistines, realaus laiko įžvalgas, būtinas norint efektyviai valdyti jūsų tinklą ir paruošti jį vykstančiam energijos perėjimui. Tikimybių rizikos valdymo sprendimas padeda nustatyti ir sumažinti riziką jūsų sistemoje, todėl galite greičiau pasinaudoti ateities galimybėmis. Naudodamasis dideliais duomenimis ir jūsų energijos sistemos skaitmeniniu dvyniu, kartu su patentuotu matematiniu modeliavimu, “Infinigrid” apskaičiuoja numatomą energiją, kuri nebus pristatyta. Patentuotoje programinėje įrangoje naudojami “Markov” modeliai, kad nuolat tobulintų jūsų rizikos valdymo galimybes ir panaudotų technologinę pažangą.

Kodėl Increasing power system flexibility (N-x)?

Promaps Realtime simulates large power systems' risk in near real-time, aiding operation and planning. It combines flow and reliability models, continuously assessing risk and highlighting dangers. Its Study Mode tests action impacts. Methodology, featuring novel mathematics, addresses dimensionality issues in Markov models, allowing unit model use.

Dashboard

Privalumai

  • Increased grid capacity up to 35% in average by utilizing the power grid better
  • Remove the blindfold, for a faster and safer energy transition
  • Higher reliability and control
  • Reduced/optimized investments need
  • Unlock billions in savings

Pagrindinės Funkcijos

Peržiūrėkite Išteklius ir Susijusius Produktus

Išankstinės sąlygos

Ambient conditions

Consumption and production data

Battery capacities

Transmission capacities