Skip to main content
Šis puslapis rodomas naudojant automatinį vertimą. View in English instead?
Pramoninių kraštų įrenginių piktograma.

Industrial Edge prietaisai

Platus “Industrial Edge” įrenginių asortimentas leidžia lengvai diegti krašto skaičiavimą savo gamybos aplinkoje. Galite naudoti SIMATIC valdiklius ir HMI su integruotu krašto funkcionalumu, naudoti IPC ir virtualizuotas sistemas ir gauti sertifikuotus krašto įrenginius iš mūsų “Industrial Edge” ekosistemos partnerių.

“Siemens” įrenginių portfelis

Select...

SIMATIC IPC127E Industrial Edge

Pagrindinės savybės:

  • CPU: “Intel® Atom™ E3940”
  • “Edge” programoms nemokama atmintis: 2,2 GB RAM
  • Nemokama saugykla “Edge” programoms: 96,1 GB
  • Sąsajos: 4x USB 3.0, 3x Gbit Ethernet (ext. Versija)

SIMATIC IPC227E Industrial Edge

Pagrindinės savybės:

  • Procesorius: Intel® Celeron™ N2930
  • “Edge” programoms nemokama atmintis: 6,3 GB RAM
  • Nemokama saugykla “Edge” programoms: 198,3 GB
  • Sąsajos: 2x Gbit Ethernet, 1x USB 3.0, 3x USB 2.0, 1x DisplayPort

SIMATIC IPC227G Industrial Edge

Pagrindinės savybės:

  • CPU: “Intel® Atom™ X6413E”
  • “Edge” programoms nemokama atmintis: 6/14 GB RAM
  • Nemokama saugykla “Edge” programoms: 198/396 GB
  • Sąsajos: 3x Gbit Ethernet, 4x USB 3.1

SIMATIC IPC427E Industrial Edge

Pagrindinės savybės:

  • Procesorius: “Intel® Core™ i5-6442EQ”
  • “Edge” programoms nemokama atmintis: 14,4 GB RAM
  • Nemokama saugykla “Edge” programoms: 198,3 GB
  • Sąsajos: 3x Gbit Ethernet, 4X USB 3.0, 2x RS232/485

SIMATIC IPC847E Industrial Edge

Pagrindinės savybės:

  • Procesorius: “Intel® Xeon™ E-2278GE”
  • Atmintis nemokama “Edge” programoms: 127 GB RAM
  • Nemokama saugykla “Edge” programoms: 858,7 GB
  • Sąsajos: 6x USB 3.1 (2x C tipas), 2x USB 3.0, 3x Gbit Ethernet (IE/PN)

SIMATIC IPC BX-21A pramoninis kraštas

Pagrindinės savybės:

  • CPU: “Intel® Atom™ X6413E”
  • RAM: 6/16 GB DDR4
  • Saugykla: 128/256/ 512 GB ir 1 TB SSD
  • Sąsajos: 3x Gbit Ethernet
  • Security: TPM 2.0

SIMATIC IPC BX‑39A pramoninis kraštas

Pagrindinės savybės:

  • Procesorius: “Intel® Xeon™ W‑11155/1155/11865 MLE
  • Atmintis nemokama “Edge” programoms: 6/14/30 GB RAM
  • Nemokama saugykla “Edge” programoms: 198/396 GB
  • Sąsajos: 4x Gbit Ethernet, 4x USB 3.2

SIMATIC IPC BX‑59A pramoninis kraštas

Pagrindinės savybės:

  • Procesorius: “Intel® Core™ i9-13900E”
  • “Edge” programoms nemokama atmintis: 30 GB RAM
  • Nemokama saugykla “Edge” programoms: 900 GB
  • Sąsajos: NVIDIA® L4 GPU (26 GB DDR6), 4x Gbit Ethernet (IE/PN), 2x 10Gbit pluoštas

SIMATIC IOT2050 Industrial Edge

Pagrindinės savybės:

  • Procesorius: ARM Cortex-A53
  • “Edge” programoms nemokama atmintis: 1 GB RAM
  • Nemokama saugykla “Edge” programoms: 5 GB
  • Sąsajos: 2x Gbit Ethernet, 2x USB 2.0

Atviri standartai, pažangesnis pranašumas

“Siemens”, naudodama “Industrial Edge”, palaiko “Open Industry 4.0 Alliance”, kad būtų patobulinti sąveikūs, standartizuoti krašto skaičiavimo sprendimai, leidžiantys saugiai ir lanksčiai apdoroti duomenis tiesiai iš šaltinio.

OEC Compliance ženklelis.

Kitų pardavėjų prietaisai

Weidmüller UC20-M3000

Pagrindinės savybės:

  • CPU: “Dualcore ARM Cortex A53”
  • Atmintis: 2 GB RAM
  • Saugykla: 16 GB
  • Sąsajos: 2x USB 3.0, 2x Gbit Ethernet

Weidmüller UC20-M4000

Pagrindinės savybės:

  • CPU: Quadcore ARM Cortex A53
  • Atmintis: 4 GB RAM
  • Saugykla: 16 GB
  • Sąsajos: 2x USB 3.0, 4x Gbit Ethernet

“Novakon AE” serijos įrašas

Pagrindinės savybės:

  • CPU: “Intel® Celeron J6412”
  • Ekranas: 15.6", 21.5"
  • Atmintis: 8 GB RAM (iki 32 GB)
  • Sąsajos: 4x COM, 5x USB (4x 3.2 Gen1, 1x 2.0), 2x Gbit Ethernet

Novakon AE serija efektyvi

Pagrindinės savybės:

  • Procesorius: “Intel® N97” procesorius
  • Ekranas: 15.6", 21.5"
  • Atmintis: 8 GB RAM (iki 16 GB)
  • Sąsajos: 2x COM, 6x USB (2x 3.2 Gen1, 2x 3.2 Gen2, 2x 2.0), 2x 2.5 Gbit Ethernet

Pradėkite savo kelionę