Pateikite dviejų sekundžių veikimo laiką
Pasiekti greitą atvirą ir arti našumą, kad atitiktų griežtus oro srauto ir saugos reikalavimus.
“OpenAir” greito veikimo sklendės pavaros užtikrina dviejų sekundžių reakciją, užtikrinančią tikslią oro srautą ir gyvybės saugumą kritinėse erdvėse. Sukurtos 24 VAC/nuolatinės srovės darbui su universaliais signalais ir visišku kabeliu, jie greitai montuojami ir patikimai.Portfolio (greito veikimo serija):
Reaguokite per dvi sekundes, kad išlaikytumėte kambario slėgį ir saugumą dūmų gaubtuose ir kitose kritinėse aplinkose.
Naudokite visapusišką kabelį ir dizainą, kuris palaiko greitą paleidimą, kad būtų užtikrintas patikimas veikimas reikliose erdvėse.
Pasirinkite saugų gedimams arba gedimų vietoje veikimą su 2 padėčių, slankiojo, 0—10 V, 2—10 V arba 4—20 mA signalais, kad būtų galima sklandžiai integruoti.
Pasiekti greitą atvirą ir arti našumą, kad atitiktų griežtus oro srauto ir saugos reikalavimus.
Pasikliaukite tvirta įjungimo galia, tinkančia laboratorijos, tiekimo ir išmetimo sklendėms.
Naudokite visišką kabelį su 24 VAC/DC veikimu, kad būtų laikomasi statybinių standartų be jokių kompromisų.