Kodėl “AerialView 3.0” - konfigūruojamos pritaikytos ataskaitos?
PLC ir SCADA sistemos generuoja didelį duomenų kiekį, tai ne visada lengva kontekstualizuoti formatu, kurį klientas gali lengvai suprasti. “AerialView” suteikia platformą, leidžiančią sujungti kelis duomenų šaltinius ir kurti vartotojo apibrėžtus ataskaitų šablonus, suaktyvinti suplanuotas ir pagal pareikalavimą ataskaitas, kurias palaiko konfigūruojama inžinerinė aplinka, skirta kurti savo ataskaitų šablonus. Prieiga prie šių ataskaitų yra pagrįsta žiniatinkliu, kad būtų galima lengvai pasiekti duomenis per gamyklos LAN tinklą. “AerialView v3.0” žiniatinklio pramoninių ataskaitų Software yra puikus sprendimas konfigūruoti ir generuoti individualias ataskaitas jūsų automatizavimo sistemoms. Su lengva jungtis prie Siemens PLC per S7 galite sukurti savo duomenų bazę, prisijungti prie esamos SQL duomenų bazės. Mūsų duomenų šaltinio įrankių jungtys ne siemens PLC per Modbus TCP/IP ir AB PLC prijungti kitas sistemas, jei reikia. “AerialView” sėkmingai veikia beveik 100 licencijų visame pasaulyje.
Privalumai
- Greičiau ir patogiau generuoti MIS ataskaitas
- Interneto pagrindu, siekiant palengvinti prieigą prie duomenų
- Keiskite savo ataskaitas be jokių IT kodavimo žinių
Pagrindinės Funkcijos
Generuoti pamainomis, laiko suaktyvintas ataskaitas automatinio el. Pašto funkcija
Sukurkite pagal pareikalavimą excel arba pdf ataskaitas
Paruoškite savo prietaisų skydelius
Peržiūrėkite Išteklius ir Susijusius Produktus
Išankstinės sąlygos
Prieiga prie SQL Database