Skip to main content

FPGA Design for High Speed PLC with TM FAST yra paremtas Heitec

“HEITEC AG”, kurios būstinė yra Erlangene, jau daugiau nei 50 metų reiškia meistriškumą automatizavimo, skaitmeninimo, elektronikos ir gamyklų inžinerijos srityse. Su daugiau nei 1200 darbuotojų HEITEC kuria individualius sprendimus, kurie didina našumą ir efektyvumą įvairiose pramonės šakose. Derindamas automatizavimą su skaitmenine inžinerija, HEITEC remia įmones kelionėje link Išmaniosios gamyklos. Kaip partneris “Siemens Xcelerator Marketplace”, HEITEC siūlo novatoriškus, keičiamo dydžio sprendimus sujungtai ir ateičiai pasiruošusiai pramonei.

Kodėl do you need more speed for your PLC?

Ultra-fast applications beyond standard PLC speeds with our FPGA design service for the Siemens TM FAST for your S7-1500, S7-1200 or custom application. We deliver the custom FPGA logic, so you can focus on your core solution. Using a proven Siemens Technology Module as hardware, costs and risks are minimized.

Privalumai

  • Ultra-fast PLC applications far beyond standard PLC speeds, e.g. sensors, actors, synchronization, encoding
  • Proven Siemens TM FAST hardware technology module minimizing costs and risks
  • No custom hardware, no time-consuming certification, full integration in Siemens ecosystem

Pagrindinės Funkcijos

Praktinis Pritaikymas

Select...
High Voltage DC Grid Hardware

High Voltage DC Grids

Control high frequency power switches within microseconds without the need of certifying custom hardware. TM FAST has the required speed for controlling wide-bandgap next-gen semiconductors SiC and GAN.