Skip to main content

HEITEC Energy App yra paremtas Heitec

“HEITEC AG”, kurios būstinė yra Erlangene, jau daugiau nei 50 metų reiškia meistriškumą automatizavimo, skaitmeninimo, elektronikos ir gamyklų inžinerijos srityse. Su daugiau nei 1200 darbuotojų HEITEC kuria individualius sprendimus, kurie didina našumą ir efektyvumą įvairiose pramonės šakose. Derindamas automatizavimą su skaitmenine inžinerija, HEITEC remia įmones kelionėje link Išmaniosios gamyklos. Kaip partneris “Siemens Xcelerator Marketplace”, HEITEC siūlo novatoriškus, keičiamo dydžio sprendimus sujungtai ir ateičiai pasiruošusiai pramonei.

Kodėl Smart Energy Management meets Product Carbon Footprint?

The HEITEC Energy App optimizes energy use in industry, municipalities, and utilities. It integrates existing sensors and enables quick installation via QR codes. IDX-compatible, it meets PCF and CSRD KPI requirements. The app generates DIN EN 16247 reports, captures machine-level data, and processes information for Industry 4.0 and digital twins. It offers a scalable solution for smart energy management, eligible for ISO 50001 funding.

HEITEC Energy

Privalumai

  • Easy integration in existing infrastructure
  • PCF calculation and conformity reporting supports conformity.
  • Prepared for future PCF and CSRD requirements

Pagrindinės Funkcijos

Praktinis Pritaikymas

Select...

Reduce manufacturing costs of a product

The HEITEC Energy App tackles energy & ESG challenges in food & beverage by optimizing consumption, cutting costs, & boosting sustainability. It integrates sensors, enables quick QR setup, & secures PCF/CSRD data. ISO 50001-ready, it records close-to-the-machine usage & creates DIN EN 16247 reports