SysML Connector for Polarion yra paremtas HCLTech
“HCLTech” yra pasaulinė technologijų įmonė, kurioje gyvena daugiau nei 219 000 žmonių iš 60 šalių, teikianti pirmaujančias pramonės galimybes, orientuotas į skaitmeninį, inžinerinį, debesų ir dirbtinį intelektą, maitinamą platų technologijų paslaugų ir produktų portfelį. Mes dirbame su klientais visose pagrindinėse vertikalėse, teikdami pramonės sprendimus Financial Services, gamybos, gyvybės mokslų ir sveikatos priežiūros, technologijų ir paslaugų, telekomunikacijų ir žiniasklaidos, mažmeninės prekybos ir CPG bei viešųjų paslaugų srityse. Konsoliduotos pajamos per 12 mėnesių, pasibaigusių 2024 m. Birželio mėn., sudarė 13.4 mlrd. USD. Norėdami sužinoti, kaip mes galime papildyti pažangą už jus, apsilankykite hcltech.com.