Skip to main content

HL-X-LAB™ yra paremtas H.Lüdi + Co. AG

H.Lüdi + Co. AG buvo įkurta 1927 metais kaip pagrindinių komponentų, skirtų žiniasklaidos tiekimui, gamintojas ir kuria sistemas ir sprendimus šiuolaikinių, lanksčių ir tvarių laboratorijų statybai ir žiniasklaidos tiekimui. Visiškas H.Lüdi produktų portfelio moduliškumas leidžia maksimalų lankstumą nuosavybės įrangos ir projektų srauto srityje. Žiniasklaidos lubų kūrimas prasidėjo 1995 m. Pradėjus originalų “Media-Columns” ir “Media-Connecting-Blocks” dizainą. Visų “Medias H.Lüdi + Co.” plėtra AG tvarumo dėka energijos vartojimo efektyvumas, perdirbamumas ir ilgaamžiškumas savo unikalių produktų. Susisiekite su “Siemens Xcelerator” partneriu

Kodėl The modular lab?

HL‑X‑LAB media ceiling: a modular overhead infrastructure delivering air, light, power, andgases from above. Designed for research, pharma, andadvanced labs, it enables flexible layouts and easy reconfiguration. It eliminates fixed installations, reduces downtime, lowers change costs, and simplifies complex coordination during construction and operation all while conserving energy trough its one of a kind ventilation.

Preference Project Image

Privalumai

  • Modularity & Flexibility:
    • 80% Reduction in coordination efforts
    • 80% reduced changeover time
  • Sustainability & Efficiency:
    • 95% Component reusability
    • 70–90% Degree of prefabrication
  • Performance + Comfort & Indoor Climate:
    • 100% room ventilation comfort
    • 300 W/m² Heat dissipation
  • Time to Market & Smart Invest:
    • 50% Faster Installation time 
    • 45% better ventilation efficiency

Pagrindinės Funkcijos

Praktinis Pritaikymas

Select...

Modular and adaptabal laboratories

Spaces designed to easily change layout, equipment, and workflows as needs evolve. They support flexible research setups, reduce costly rebuilds, shorten changeover times, and enable continuous operation without disruption.

Peržiūrėkite Išteklius ir Susijusius Produktus

Papildoma Informacija ir Ištekliai

Išankstinės sąlygos

3.2 meters room height