Skip to main content

GROB4Interface yra paremtas GROB-WERKE

Kaip pasaulinė, šeimos valdoma įmonė, GROB nuo pat įsteigimo Miunchene 1926 metais kuria gamybos sistemas ir stakles ir vis dar auga. Jų klientai yra pasaulyje pirmaujantys automobilių gamintojai, jų komponentų tiekėjai ir kitos žinomos įmonės iš įvairių sektorių. Jie visada garantuoja geriausią įmanomą kokybę per mūsų gamybos patalpas Vokietijoje, Brazilijoje, Kinijoje, JAV, Italijoje ir Indijoje, taip pat savo visame pasaulyje veikiančius paslaugų centrus ir pardavimo dukterines įmones.

Kodėl Digitize machines easily - without Hardware?

GROB4Interface is a software solution that enables standardized, manufacturer-independent access to machine data across diverse systems. It collects, processes, and transmits machine and tool data via interfaces like MQTT, OPC-UA, and REST-API—making even older machines IIoT-capable and supporting fast, scalable integration into smart factory environments. In most cases, no additional hardware is required.

3D floor plan of industrial workspace

Privalumai

  • Manufacturer- and age-independent: Works with machines from various vendors and even older equipment.
  • No additional hardware required: Reduces installation complexity and cost.
  • Access to all PLC, NC, and HMI data: Including axis data, spindle speed, overrides, alarms, and tool metadata.

    Supports multiple protocols: MQTT, OPC-UA, REST, MT-Connect, enabling flexible integration into MES, ERP, on-premise and cloud systems.

Pagrindinės Funkcijos

Praktinis Pritaikymas

Select...

Data collection and on-premise processing

Data is collected from autoclaves, furnaces, robots, and machining centers and made available to the MES.