“Gridscale X Dynamic Line Rating” programinė įranga apskaičiuoja ir prognozuoja oro linijų pajėgumą realiuoju laiku, remdamasi esamomis vietinėmis oro ir aplinkos sąlygomis. Padidinkite linijos pajėgumus 10— 15% per 90% atvejų, sumažinant atotrūkį tarp skubių pajėgumų poreikių ir tinklo išplėtimo terminų.
Šis modulinis, sąveikus sprendimas integruojamas į esamas tinklo valdymo sistemų ir kitų programų IT/OT darbo eigas, užtikrindamas lankstumą be tiekėjo užrakinimo. “Dynamic Line Rating” suderinamas su “Spectrum Power” ir “Gridscale X” portfeliu, kad būtų užtikrintas geresnis operatoriaus orientavimas ir didelis tinklo stabilumas.