Kodėl VB1?
VB1 generator switchgear yra universalus sprendimas lygiagretiems generavimo įrenginiams, dažnai naudojamas hidroelektrinėse ir modernizavimo projektuose. Elektrinės su keliais generatoriais ar pagalbiniais tiektuvais reikalauja didelio perjungimo pajėgumo ir efektyvios erdvės. VB1 lanksti, plečiama modulinė koncepcija ir kompaktiškas dizainas patenkina šiuos poreikius. Pritaikykite VB1 lanksčią, plečiamą modulinę koncepciją pagal savo specifinius poreikius, palaikydami galią iki 140 MW. Pasiekite aukštą asmeninį ir eksploatacinį saugumą naudodami vidinę lanko klasifikaciją. Kompaktiška, priežiūros nereikalaujanti konstrukcija sumažina erdvę ir sumažina eksploatavimo išlaidas.
Pagrindiniai privalumai
Optimizuokite kelioms generatorių sistemoms
Valdykite kelias lygiagrečias generatorių sistemas ir pagalbinius tiektuvus. Optimizuokite energijos paskirstymą sudėtinguose įrenginiuose, kad padidintumėte bendrą sistemos efektyvumą ir jūsų įrenginio eksploatavimo patikimumą.
Pasiekite lanksčius ir pritaikomus įrenginius
Įgyvendinkite išplečiamą modulinę koncepciją su kompaktišku, pritaikomu dizainu. Įdiekite skirstomuosius įrenginius patalpose arba lauke, lengvai prisitaikydami prie jūsų konkrečių svetainės reikalavimų ir būsimų plėtros poreikių.
Sumažinkite eksploatavimo išlaidas su minimalia priežiūra
Naudokitės priežiūros nereikalaujančia konstrukcija, kad sumažintumėte reguliarius aptarnavimo poreikius ir susijusias darbo sąnaudas. Tai sumažina jūsų bendras nuosavybės išlaidas nuolatiniam ir patikimam elektros sistemos veikimui.
Kompaktiškas ir saugus: atraskite privalumus
Patikimai tvarkykite dideles vardines sroves
Naudokite vardinę nominalią srovę iki 5 800 A, kad užtikrintumėte tvirtą našumą reikliose energijos gamybos reikmėse. Užtikrinkite stabilų, efektyvų energijos paskirstymą savo sistemose, kad palaikytumėte nuolatinį veikimą.

Užtikrinti aukštą asmeninę ir eksploatacinę saugą
Protect personnel ir operacijas naudodami vidinę lanko klasifikaciją iki IAC A FLR 72 kA 0,1 s. Ši lanko gedimų patikrinta konstrukcija užtikrina aukštą eksploatavimo prieinamumą prie LSC 2A, apsaugodama jūsų infrastruktūrą ir darbuotojus.

Integruokite su įvairiais ryšio metodais
Sklandžiai prijunkite naudodami kabelį, magistralės ortakį, tvirtą izoliuotą šyną (SIB) ir izoliuotą fazinę šyną (IPB). Lanksčiai integruokite į įvairias augalų konfigūracijas ir modernizavimo projektus.