Skip to main content
Šis puslapis rodomas naudojant automatinį vertimą. View in English instead?

Kodėl HB1?

Trifazis uždaras skirstytuvas yra kompaktiškas, išsamus ir naudingas 30 metų vakuuminių technologijų patirties. Jame yra HB1-C generatoriaus grandinės pertraukiklio modulis kaip centrinis komponentas.

HB1 yra pažangus generatorių skirstomasis įrenginys, skirtas apsaugoti generatorius ir galios transformatorius. Tai padidina jėgainės patikimumą, supaprastina eksploataciją ir sumažina išlaidas. Jis tvarko srovę iki 6700 A, o trumpojo jungimo koeficientas yra iki 72 kA.

Ši sistema pasižymi oru izoliuota, metalu uždaryta konstrukcija, integruojančia vakuuminio generatoriaus grandinės pertraukiklį, pagrindinį atjungiklį, įžeminimo jungiklį, srovės ir įtampos transformatorius, viršįtampių ribotuvus ir kondensatorius.

Pagrindiniai privalumai

Mėgaukitės dideliu patikimumu

Pagal CIGRE 2012 m. bendrosios ataskaitos SC A3 galutinės ataskaitos numerį A3-00 buvo nurodyta, kad spyruoklinis mechanizmas yra patikimiausias būdas valdyti GCB.

Sumažinkite ilgalaikes išlaidas

Vakuuminės technologijos dėka sumažinkite iki 75% savo OPEX išlaidų. Nereikia techninės priežiūros iki 10 000 darbo ciklų, esant vardinei nuolatinei srovei.

Pirmenybę teikite saugai

Visi komponentai ir funkcijos yra patikrintos pagal tipą ir patikrintos įprastiniu būdu. Įrengtas visam gyvenimui uždarytas vakuuminis pertraukiklis.

Rekomenduojamos galimybės

Tyrinėkite išteklius