Skip to main content
Šis puslapis rodomas naudojant automatinį vertimą. View in English instead?

Kodėl linijiniai šilumos detektoriai?

“FibroLaser” linijinė šilumos aptikimo sistema sukurta sudėtingoms aplinkoms, tokioms kaip tuneliai, stovėjimo garažai ir kabelių padėklai, kad būtų užtikrintas greitas gaisro aptikimas ir tiksli lokalizacija, apsaugant gyvybes ir turtą.

Gaisrai sudėtingoje aplinkoje reikalauja greito, tikslaus aptikimo ir lokalizavimo, dažnai apsunkina stiprus vėjas ar elektromagnetiniai trukdžiai. “FibroLaser” linijinė šilumos aptikimo sistema tai išsprendžia naudodama stiklo pluošto kabelius kaip tikslius temperatūros jutiklius. Jis matuoja tiek konvekcinę, tiek radiacinę šilumą, užtikrindamas patikimą aptikimą net ir atšiauriomis sąlygomis.

“FibroLaser” linijinė šilumos aptikimo sistema siūlo:

  • Tvirta jutiklių technologija, kuri gali sėkmingai veikti drėgnoje ar korozijos aplinkoje, taip pat su elektromagnetiniais trikdžiais.
  • Greitas aptikimas per vieną sekundę, leidžiantis greitai įjungti saugos sistemas.
  • Sumažintos eksploatacinės išlaidos su minimizuotomis gyvavimo ciklo sąnaudomis ir priežiūros nereikalaujančia jutiklių technologija.

Pagrindiniai privalumai

Sistemos sprendimas — sistemingai apsaugai

Kaip išsamus sprendimas, “FibroLaser” apima pirmaujančią jutiklių ir signalų technologiją nuo gaisro aptikimo ir lokalizavimo be apgaulės iki automatinio gesinimo sistemos valdymo.

Visapusiškas — viskas, ko reikia priešgaisrinei apsaugai

“Siemens” siūlo išsamius sprendimus iš vieno šaltinio, skirtus pritaikymui specialioje aplinkoje (pvz., tuneliuose). Tai garantuoja sklandžią visų sistemų sąveiką ir veikimą.

Išlaidų efektyvumas — per visą gyvavimo ciklą

FibroLaser sukurtas daugelio metų patikimam darbui su minimizuotomis gyvavimo ciklo sąnaudomis. Kvalifikuoti ekspertai planavimui naudoja VDS patikrintą programinę įrangą, o įdiegta jutiklių technologija yra 100% nereikalaujanti priežiūros.

Patirtis — unikali visame pasaulyje

Turėdama daugiau nei 10 metų patirtį, “Siemens” yra šilumos aptikimo su linijinio tipo šilumos detektoriais pradininkė. “Siemens” taip pat turi didžiausią įdiegtą bazę rinkoje daugiau nei 2 000 km ilgio ir daugiau nei 1 200 valdiklių.

Pabrėžiamos galimybės

Patikimumas per visą atstumą iki 20 km

Kaip linijos tipo šilumos aptikimo sistema, “FibroLaser” siūlo nuoseklų saugumą visame įrenginyje — aptikimo plotas yra iki dviejų kartų 10 km ilgio. Jis atitinka naujausius linijos tipo šilumos aptikimo standartus. Platus paraiškų pasirinkimas sertifikuojant VD pagal Pr EN 54-22, FM akreditaciją ir vietinius praktikos kodeksus.

Patikimas šilumos aptikimas dėl tvirto jutiklio technol

FibroLaser užtikrina itin patikimą šilumos aptikimą net esant atšiaurioms sąlygoms, tokioms kaip drėgmė, korozija ar nešvarumai, naudojant tvirtus jutiklius. Tikslumas taip pat nesumažėja elektromagnetinių trukdžių atveju, pvz., kabelių dėkluose ar geležinkelio tuneliuose.

Greitas aptikimas ir tiksli lokalizacija

“FibroLaser” yra jautrus konvekcijai ir spinduliavimo šilumai. Jie tiksliai analizuojami per vieną sekundę iki 0,5 metro. Sistema yra labai apsaugota nuo apgaulingų reiškinių ir gali labai greitai ir tiksliai nustatyti faktinius gaisrus. Jis taip pat gali pašalinti klaidingus pavojaus signalus.

Patikima nerimą kelianti ir efektyvi reakcija

Greitam ir patikimam nerimą ir evakuacijai galima apibrėžti išankstinius aliarmus, kad įspėtų valdymo centrą. Norint efektyviai įsikišti, “FibroLaser” teikia gaisrinei tarnybai svarbią informaciją, tokią kaip tiksli gaisro vieta, jo mastas ir sklidimo kryptis. Priešgaisrinės signalizacijos ir valdymo komandos perduodamos per standartinę sąsają.