“Siemens” aspiraciniai dūmų detektoriai (ASD) užtikrina labai ankstyvą gaisro aptikimą, kad apsaugotų kritinę infrastruktūrą reikliose taikymo srityse. Dvigubo bangos ilgio technologija padeda įmonėms išlaikyti tęstinumą vengiant klaidingų pavojaus signalų ir anksti aptikdama elektrolitų dujų daleles.
“Siemens” ASD siūlo didžiausią aprėpties zoną rinkoje — vienas įrenginys stebi ekspansyvią erdvę iki 6700 m². Jie yra įvairių modelių, atitinkančių jūsų poreikius:
- FDA221: Bendras šakoto vamzdžio ilgis vienam įrenginiui: 120 m
- FDA222: Bendras šakoto vamzdžio ilgis vienam įrenginiui: 200 m
- FDA241: Bendras šakoto vamzdžio ilgis vienam įrenginiui: 120 m
- FDA242: Bendras šakoto vamzdžio ilgis vienam įrenginiui: 400 m
- FDA261: Bendras šakoto vamzdžio ilgis vienam įrenginiui: 800 m
- FDA262: Bendras šakoto vamzdžio ilgis vienam įrenginiui: 1200 m
Visi įtaisai atitinka EN 54-17 ir EN 54-20 reikalavimus ir turi VdS patvirtinimą. Kai kurie turi SL2 kibernetinio saugumo sertifikatą.