Skip to main content

Festo AX Data Access yra paremtas Festo Vertrieb

“Festo Vertrieb GmbH” ir “Co. KG, įsikūrusi Esslingen am Neckar mieste, Vokietijoje, yra pirmaujanti automatizavimo technologijų ir techninio ugdymo sprendimų tiekėja. Kaip “Festo” grupės pardavimų padalinys, ji daugiausia dėmesio skiria pneumatinei ir elektros automatikai tokioms pramonės šakoms kaip gamyba, procesų automatizavimas ir elektronika.<br/>Jos portfelyje yra daugiau nei 33 000 produktų ir pritaikytų sprendimų, apimančių komponentus, sistemas ir paslaugas. Pagrindinės sritys yra vožtuvų technologija, judesio valdymas, jutikliai, regėjimo sistemos ir Pramonė 4.0.<br/>Bendrovė pabrėžia inovacijas, tvarumą ir stiprų klientų palaikymą, kurį papildo skaitmeniniai sprendimai, tokie kaip IoT ryšys ir išmanioji priežiūra, siekiant pagerinti efektyvumą.

Kodėl Festo AX Data Access?

Festo AX Data Access is an IoT gateway software that integrates data from Festo components in industrial environments. It translates proprietary protocols to MQTT, enabling OT/IT connectivity without PLC changes. Supporting valve terminals, servo drives, and energy modules, it improves transparency, monitoring, uptime, and energy efficiency from edge to cloud deployments.

Festo AX Data Access

Privalumai

  • Access to process, asset, and smart data from devices in brownfield and greenfield
  • Transparency of the installed base regarding firmware version, IP...
  • Easy access to sensor data in the field

Pagrindinės Funkcijos

Dažniausiai Užduodami Klausimai