Skip to main content
Šis puslapis rodomas naudojant automatinį vertimą. View in English instead?

QUICKDATA Plant Solution yra paremtas EVIAS

“EVIAS GmbH” yra pirmaujanti automatizavimo technologijų inžinerijos biuras, kuris vystėsi nuo pat įkūrimo 2006 m. Bad Bergzabern mieste. Jie siūlo visapusiškas paslaugas inžinerijos, projektų valdymo, elektros projektavimo, skirstomųjų įrenginių statybos ir mokymo srityse. Turėdamas daugiau nei 25 metų patirtį paslaugų ir projektų valdymo bei automatizavimo srityse, EVIAS remia savo tarptautinius klientus pritaikytais sprendimais. Kaip “Siemens” sprendimų partneris, jie yra žinomi dėl savo kokybės ir kompetencijos bei yra sertifikuoti ISO9001.

Kodėl Pradėkite efektyviai valdyti savo objektą?

QUICKDATA Plant Solution yra nuo platformos nepriklausomas sprendimas, užtikrinantis greitą ir saugią prieigą prie visų svarbių produktų detalių, techninių duomenų ir konkrečios kliento informacijos, intelektualių priežiūros planų ir palaikymo valdymo - visa tai sujungta vienoje platformoje.
Naudodami QUICKDATA galite centralizuoti savo gamybos darbo eigą ir skaitmenizuoti procesus, kad būtų galima sutaupyti maksimaliai laiko ir efektyvinti veiklą.

Privalumai

  • Laiko taupymas dėl centrinio visų svarbių duomenų prieinamumo
  • Visos sistemos veiklos atsekamumas
  • Didesnis efektyvumas greitai keičiantis informacija
  • Lengvesnis komandų bendradarbiavimas

Pagrindinės Funkcijos

Peržiūrėkite Išteklius ir Susijusius Produktus

Papildoma Informacija ir Ištekliai

Išankstinės sąlygos

“Windows Server 2019” arba naujesnė versija

Microsoft SQL serveris