NXAIR M 24 kV, iki 25 kA
- 24 kV, iki 25 kA
- Idealiai tinka elektros tiekimui, infrastruktūrai, pramoninėms reikmėms
- Kompaktiškas, mažai priežiūros reikalaujantis, ekologiškai tvarus
NXAIR 50kA
- Iki 17,5 kV, 50 kA, iki 4000 A
- Įrodyta sudėtingiems tinklams ir didelei trumpojo jungimo galiai
- Generatorių grandinės pertraukikliai iki 15 kV
- Kompaktiškas, patikimas, ekonomiškas gyvavimo ciklas
NXAIR
- Iki 17,5 kV, 40 kA, iki 4000 A
- Maitinimo tiekimui, pramonei, atviroje jūroje
- Maksimalus saugumas, patogus operatoriui
- Puiki vertė, mažos gyvavimo ciklo išlaidos
NXAIR C
- Iki 24 kV, 25 kA, iki 2000 A
- Paslaugų tęstinumo kategorija LSC2
- Kompaktiškas pėdsakas, lankstus slėgio sumažinimas
- Mažai priežiūros reikalaujama, ekologiška
NXAIR H
- Iki 36 kV
- Įrodyta visoje elektros energijos tiekime, pramonėje, infrastruktūroje
- Minimali priežiūra, užtikrina nepertraukiamą darbą