Skip to main content
Šis puslapis rodomas naudojant automatinį vertimą. View in English instead?
Įgalinkite savo tvarumo kelionę

Oro izoliuoti skirstomieji įrenginiai pirminiam paskirstymui

NXAIR oro izoliuoti vidutinės įtampos skirstomieji įrenginiai užtikrina saugumą, patikimumą ir tvarumą šiuolaikiniam energijos paskirstymui. Naudojant natūralų orą vietoj SF6, jis pašalina šiltnamio efektą sukeliančias dujas ir supaprastina perdirbimą. “Siemens Ecotech” sertifikuota už atsakomybę už aplinką, NXAIR atitinka IEC 62271-200 standartus ir siūlo tvirtą lanko gedimų izoliavimą, blokuotus veiksmus ir slėgio sumažinimą, kad būtų užtikrinta maksimali apsauga. Naudojant skaitmeninį stebėjimą, vakuuminius jungtuvus ir ilgus aptarnavimo intervalus, jis sumažina gyvavimo ciklo išlaidas, tuo pačiu užtikrinant didelį prieinamumą. Dabar patobulinta mažo galingumo prietaisų transformatoriais (LPIT) — rytojaus technologija — integruojančiais IEC 61869 reikalavimus atitinkančius jutiklius ir SIPROTEC 5 reles, užtikrinančias pažangią skaitmenizaciją ir ateities efektyvumą.

Produktų portfelis:

  • NXAIR — iki 17,5 kV iki 40 kA
  • NXAIR — iki 17,5 kV 50 kA
  • NXAIR M — 24 kV iki 25 kA
  • NXAIR C — iki 24 kV iki 25 kA
  • NXAIR H — 36 kV iki 31,5 kA

Pagrindiniai privalumai

Apsaugokite žmones ir turtą

Sumažinkite riziką naudojant užblokuotas operacijas, slėgio sumažinimą ir IEC tipo patikrintą lanko gedimų izoliavimą užtikrinant patikimą asmeninę ir eksploatavimo saugą.

Sumažinkite gyvavimo ciklo išlaidas

Sumažinkite techninę priežiūrą naudojant vakuuminius išjungiklius ir daugiau kaip 10 metų aptarnavimo intervalus, prailginkite įrangos tarnavimo laiką ir sumažinkite bendras sąnaudas, nes gamykloje baigtas patikimumas.

Išplėstinis tvarus dizainas

Pakeiskite SF6 oro izoliacija ir integruokite LPIT jutiklius, kad būtų sumažintas medžiagų naudojimas, geresnis perdirbamumas ir atitiktis IEC standartams.

Pabrėžiamos galimybės

Sužinokite daugiau apie NXAIR portfelį - family

“EcoTech”

Sustainability integruotas — su “EcoTech”

Mūsų NXAIR skirstomieji įrenginiai su LPIT turi “Siemens EcoTech” etiketę, pabrėžiančią mūsų įsipareigojimą siekti energiją taupančių, aplinką tausojančių ir išteklių naudojančių sprendimų. “EcoTech” atspindi “Siemens” atsidavimą integruoti tvarumą visame mūsų elektrifikavimo ir automatizavimo produktų gyvavimo cikle — padėti klientams sumažinti išmetamų teršalų kiekį, taupyti energiją ir kurti tvaresnę ateitį.

Rodo visus Elektrifikavimo ir Automatikos produktus su EcoTech etikete gif

Naršyti išteklius (anglų kalba)