Skip to main content
Šis puslapis rodomas naudojant automatinį vertimą. View in English instead?

Kodėl VersiCharge 48 A AC?

“VersiCharge 48 A” kintamosios srovės elektros įkrovikliai yra kompaktiški, patikimi ir lengvai naudojami — puikiai tinka komercinėms svetainėms, ieškančioms ekonomiško ir keičiamo dydžio EV įkrovimo sprendimo. Lankstūs mokėjimo pasirinkimai, tokie kaip atviros mokėjimo parinktys ir saugus atsiskaitymas, taip pat yra prieinami komerciniam naudojimui.

  • 2 lygio įkrovimo režimas
  • Kintamosios srovės išėjimo galia: 48 amperų/iki 11,5 kW
  • J1772 kištukas su 20 pėdų kabeliu ir integruotu kabelio valdymu
  • Vienfazis: 208 V/240 V kintamoji srovė, 60 Hz; reikalingas 50 A/60 A išjungiklis
  • Saugos & Standartai: cUL išvardyti - Pagal UL 1998, UL 991, UL2594/CSA C22.2 Nr.280/NMX-J-677-ANCE, UL 2231-1/CSA C22.2 Nr.281.1/NMX-J-668-1, UL 2231-2/CSA C22.2 Nr.281.2/NMX-J-668/2-ANCE, UL 2251/CSA C22.2 Nr.282/NMX-678-ance
  • EMC: FCC 15 dalis A klasė
  • 16,10 colio (A) x 7,09 colio (P) x 3,78 colio (D)
  • 17 svarų
  • Įvertinimas: Vidaus ir lauko, NEMA 4, IK 8
  • Veikimo aukštis: 9 840 pėdų
  • “Over-the-Air” (OTA) programinės įrangos atnaujinimas
  • 3 metų garantija

Rekomenduojamos galimybės