Skip to main content
Šis puslapis rodomas naudojant automatinį vertimą. View in English instead?

Kodėl verta naudotis mūsų didelės galios bandymų laboratorija?

Mūsų didelės galios bandymų laboratorija Schaltwerke, Berlyne, atlieka griežtus grandinės pertraukiklių ir vidutinės įtampos komponentų bandymus. Mes vertiname jų trumpojo jungimo galimybes, talpinį perjungimą, viršūnę išlaikančią srovę ir kitus gyvybiškai svarbius parametrus. Su ne daugiau kaip 40 kA trumpojo jungimo srove esant 19 kV, mūsų pritaikomoje galios sąrankoje yra transformatoriai ir reaktoriai, atitinkantys jūsų reikalavimus.

Reactors for motor switching high voltage lab Berlin

Pagrindiniai privalumai

Naudokite pritaikomą sąranką

Mūsų portfelyje yra trumpojo jungimo bandymai, perjungimo pajėgumų testai, trumpalaikiai ir didžiausios srovės bandymai, apkrovos srovės perjungimo bandymai, elektrinės ištvermės bandymai ir įžeminimo jungiklių pajėgumo testai.

Prieiga prie didelio našumo įrangos

Atlikite savo testus užtikrintai. Didžiausia generatoriaus išeiga yra 1300 MVA, o maksimali trumpojo jungimo srovė (vienfazė ir trifazė [pikas/rms]) yra 105/40 kA.

Pasitikėkite akredituota laboratorija

Mūsų didelės galios bandymų laboratorija Schaltwerk mieste, Berlyne, yra akredituota ir atitinka reikalavimus pagal DIN EN ISO/IEC 17025:2018 atitikties vertinimo veiklai: akreditacijos taikymo sritis PELEKAS ir PSW.

Rekomenduojamos galimybės

Pradėkite