Skip to main content
Šis puslapis rodomas naudojant automatinį vertimą. View in English instead?

NX CAD pirkėjo vadovas

Atraskite informaciją apie sistemos reikalavimus, diegimo galimybes, duomenų sąveiką ir valdymą, priedų modulius ir žetonų licencijavimą NX CAD projektavimo ir inžinerijos produktams. Taip pat galite ištirti pirkimo galimybes, taip pat “NX X Design” sprendimų produktų nustatymo instrukcijas.

NX CAD diegimas

Susipažinkite su “Designcenter NX CAD” sistemos reikalavimais ir diegimo galimybėmis; informacija apie duomenų sąveikumą, valdymą ir saugojimą; taip pat produktų ir priedų parinktis, kurias galima įsigyti Designcenter NX CAD.

Galima įsigyti versiją: Gruodis 2025

Select...

NX CAD sistemos reikalavimai

“NX CAD” galima naudoti tik “Windows”. Sužinokite daugiau apie operacinės ir aparatinės sistemos reikalavimus ir rekomendacijas, kaip paleisti NX CAD.

NX CAD operacinės sistemos reikalavimai ir informacija

“Designcenter NX December 2025” palaikoma šiomis operacinėmis sistemomis:

  • Palaikoma: “Windows 11”, “Windows Server 2022”, “Redhat”/“Rocky Linux 8.10”, “SuSE Linux 15”
  • Limited palaikymas: “Windows 10”, “Windows Server 2019”, “RedHat Linux 8”, “RedHat”/“RockyLinux 8.9”
  • “Designcenter X NX Essentials” palaikymas: “Windows”, “macOS”, “ChromeOS” naujausioje palaikomoje “Chrome”, “Edge” ar “Safari” versijoje

Techninės įrangos sistemos reikalavimai NX CAD

Darbo vietos: “Designcenter NX December 2025” yra sertifikuota veikti daugelyje stalinių ir mobiliųjų HP, “Dell”, “Lenovo”, “Fujitsu”, “MSI” ir “Siemens” darbo vietų.

Vaizdo plokštės: “Designcenter NX December 2025” taip pat sertifikuota, kad jį palaiko nemažai “AMD Firepro/Radeon Pro”, “NVIDIA Quadro” ir “Intel HD” vaizdo plokščių. Šios vaizdo plokštės palaikomos tik tada, kai naudojamos palaikomose sistemose, kurias sukonfigūruoja OEM ir naudoja rekomenduojamą tvarkyklę. Jokie eGPU ar išoriniai grafikos įrenginiai nebuvo arba planuojami sertifikuoti.

Palaikomi įrenginiai Dizaino centras X NX Essentials: “Designcenter X NX Essentials” galite paleisti bet kuriame įrenginyje su interneto ryšiu, įskaitant planšetinius kompiuterius ir išmaniuosius telefonus (“iPhone 8” ir naujesnius, naujausius “iPad” modelius ir “Android” įrenginius su pajėgiais GPU).

Peržiūrėkite išsamią informaciją apie sertifikuotas darbo vietas ir vaizdo plokštes.

Rekomenduojamos NX CAD aparatinės įrangos specifikacijos

  • 32 GB RAM ar daugiau

    • “NX” gali valdyti didelius agregatus ir labai sudėtingas dalis. Siekiant optimalios vartotojo patirties ir programos našumo, rekomenduojame įdiegti tiek RAM, kiek galima įdiegti kliento darbo vietoje, kurioje veikia NX.
  • Įdiegimui reikalinga 9,0 GB vietos diske (įskaitant būtinas sąlygas)
  • True Color (32 bitų) arba 16 milijonų spalvų (24 bitų)
  • Ekrano skiriamoji geba: 1920 x 1080
  • Vaizdo RAM: 2 GB

Minimalios NX CAD aparatinės įrangos specifikacijos

  • 8 GB RAM
  • Įdiegimui reikalinga 9,0 GB vietos diske (įskaitant būtinas sąlygas)
  • 65K spalvos
  • Ekrano skiriamoji geba: 1920 x 1080
  • Vaizdo RAM: 2 GB

Įdiegę NX arba techninės priežiūros paketus, paleiskite sistemą iš naujo.

Debesis

“NX June 2025” gali būti paleistas su daugybe sertifikuotų debesų konfigūracijų su “Microsoft Azure”, “Microsoft VMD” ir “Amazon AWS”.

NX CAD produktų pirkimas ir nustatymas

Sužinokite, kur ir kaip įsigyti ir kaip nustatyti “NX X Essentials”, “NX X Design Standard”, “NX X Design Advanced”, “NX X Design Premium” sprendimus. Be to, gaukite išsamią informaciją apie tai, kur ir kaip įsigyti “NX X Value Based Licensing” ir kitus “NX CAD” produktus.

Select...

Kur įsigyti NX CAD produktus

NX CAD produktus galite įsigyti tiesiai iš mūsų produktų puslapių arba galite susisiekti su pardavimais. “NX X Design” sprendimai yra paryškinti žemiau, tačiau taip pat galite apsilankyti mūsų produktų indekse ir peržiūrėti visus NX CAD produktus, kuriuos galima įsigyti.

“NX X Design” sprendimus, “NX X Value Based Licensing” ir Siemens Mechanical Design Software sprendimą galima įsigyti tiesiogiai mūsų svetainėje.

Jei jus domina “Fibersim”, “Sony-XR” ant galvos montuojamas ekranas, skirtas “NX Immersive Designer”, įsigijimas arba domitės vietiniu “NX Design” sprendimų diegimu, susisiekite su pardavimais.

Įsigykite “NX X Design” sprendimus internetu

Įsigykite “NX X Essentials”, “Standard”, “Advanced” ir “Premium”, taip pat 50 pakuočių “NX X Value Based Licensing” žetonų tiesiai mūsų svetainėje.

Susiję ištekliai

Nesate pasirengę pirkti? Peržiūrėkite šiuos papildomus išteklius ir sužinokite daugiau apie “NX X Design” sprendimus ir “NX X Value Based Licensing” pasiūlymus.