Skip to main content
Šis puslapis rodomas naudojant automatinį vertimą. View in English instead?

EasyWOOD NC yra paremtas DDX

DDX yra tarptautinė kompanija, kuri specializuojasi kuriant CAD/CAM programinę įrangą CNC apdirbimo centrams. Nuo 2001 m. Grupė teikia novatorišką, patikimą ir lengvai naudojamą programinę įrangą medienos, akmens, stiklo ir kompozicinių medžiagų operatoriams.<br/>Jie taip pat padeda daugiau nei 10 000 klientų visame pasaulyje laimėti savo kasdienius iššūkius, suteikdami jiems galimybę pasiekti savo produktyvius tikslus ir pasiekti aukštesnius efektyvumo standartus.<br/>DDX HQ yra Brembate di Sopra (Bergamo, Italija). Jie taip pat yra vietoje su keturiais filialais Vokietijoje, Ispanijoje, Prancūzijoje ir Šveicarijoje. Tai užtikrina nuolatinę pagalbą vietoje komerciškai, techniškai ir palaikant.

Kodėl Tai mūsų jutiklinė CAD/CAM programinė įranga, skirta CNC medienos apdirbimui.?

“EasyWOOD NC” yra mūsų įmontuotas CAD/CAM sprendimas, suteikiantis projektavimą, apdirbimą ir valdymą tiesiai į CNC stakles. Sukurtas medžio dirbėjams, baldų ir spintelių gamintojams, jis supaprastina gamybą naudodamas jutiklinę sąsają, pažangų įrankių valdymą, 3D modeliavimą ir 5 ašių palaikymą. Dėl šių funkcijų jis padidina efektyvumą, tikslumą ir paprastą naudojimą bet kokioje medienos apdirbimo darbo eigoje.

Privalumai

  • Naudodami “EasyWOOD NC”, jūs turite prieigą prie realaus laiko techninės pagalbos tiesiai iš mašinos sąsajos. Vėliau galite greitai išspręsti problemas, sumažinti mašinos prastovas ir išlaikyti sklandų gamybą, nenutraukdami darbo eigos.
  • Lengvai kurkite ir valdykite gamybos sąrašus naudodami medžiagas, aparatūrą ir įrangą, reikalingą jūsų parametriniam projektui užbaigti ir jį apdoroti. Sureguliuokite matmenis ar kintamuosius vienu paspaudimu, kad sumažintumėte sąrankos laiką ir pagreitintumėte darbo redagavimą.
  • “EasyWOOD NC” leidžia įterpti, tvarkyti ir optimizuoti visus įrankius tiesiai ant CNC staklių. Tai padės pasiekti didesnį tikslumą, tuo pačiu prailginant įrankio tarnavimo laiką, kad būtų pagerintas apdirbimo efektyvumas.

Pagrindinės Funkcijos

Peržiūrėkite Išteklius ir Susijusius Produktus

Išankstinės sąlygos

17″ monitorius su 1280x1024 raiška arba su 1920×1080 Full HD raiška

INTEL® Core™ i3 (arba lygiavertis) 32 arba 64 bitų arba INTEL® Core™ i7 procesorius

40 GB yra standžiajame diske arba SSD

2 GB arba 8 GB (arba naujesnė)

Su OpenGL®, NVIDIA® GeForce® GTX serija arba AMD Radeon™ RX serija suderinama

“Microsoft® Windows® 10” (ribotas “Windows 7 SP1” ir “Windows 8” palaikymas)

Interneto ryšys reikalingas nuotolinių išteklių saugyklomis pagrįstam licencijų valdymui