Skip to main content
Šis puslapis rodomas naudojant automatinį vertimą. View in English instead?

EasyJET yra paremtas DDX

DDX yra tarptautinė kompanija, kuri specializuojasi kuriant CAD/CAM programinę įrangą CNC apdirbimo centrams. Nuo 2001 m. Grupė teikia novatorišką, patikimą ir lengvai naudojamą programinę įrangą medienos, akmens, stiklo ir kompozicinių medžiagų operatoriams.<br/>Jie taip pat padeda daugiau nei 10 000 klientų visame pasaulyje laimėti savo kasdienius iššūkius, suteikdami jiems galimybę pasiekti savo produktyvius tikslus ir pasiekti aukštesnius efektyvumo standartus.<br/>DDX HQ yra Brembate di Sopra (Bergamo, Italija). Jie taip pat yra vietoje su keturiais filialais Vokietijoje, Ispanijoje, Prancūzijoje ir Šveicarijoje. Tai užtikrina nuolatinę pagalbą vietoje komerciškai, techniškai ir palaikant.

Kodėl Tai CAD/CAM programinė įranga, skirta apdirbimui vandens srove.?

EasyJET” yra CAD‑CAM sprendimas, skirtas pjovimui vandens srove. Jis aptarnauja akmens, stiklo ir daugiamedžiagių gamintojus ir parduotuves, kuriose naudojami 3, 4 ir 5 ašių vandens srovės įrenginiai.


Tai puikus įrankis sprendžiant kelių medžiagų apdirbimo iššūkius. Tai supaprastina gamybos darbo eigą, tvarkydama net sudėtingiausius importus, modeliavimą ir mašinų valdymą vienoje modulinėje platformoje.

Privalumai

  • Mašinų akmuo tiksliai. EasyJET” užtikrina aukštos kokybės, tikslius rezultatus įvairiose medžiagose, leidžiant išplėsti gamybos galimybes, pritaikyti produkciją ir kiekvieną kartą pateikti nuoseklią, profesionalią apdailą.
  • Pritaikykite EasyJET” prie savo darbo eigos naudodami modulinį lankstumą. Pridėkite arba pašalinkite funkcijas pagal poreikį, optimizuokite procesus ir be vargo padidinkite produkciją. Programinė įranga auga kartu su jūsų verslu ir padidina efektyvumą.
  • Sklandžiai importuokite CAD failus DXF, IGES, STL, PNT ir RHINO (3DM) formatais. EasyJET” paspartins jūsų gamybos ciklą, nes sudėtingas failų tvarkymas bus paprastas ir be klaidų.

Pagrindinės Funkcijos

Peržiūrėkite Išteklius ir Susijusius Produktus

Išankstinės sąlygos

17″ monitorius su 1280x1024 raiška arba su 1920×1080 Full HD raiška

INTEL® Core™ i3 (arba lygiavertis) 32 arba 64 bitų arba INTEL® Core™ i7 procesorius

“Microsoft® Windows® 10” (ribotas “Windows 7 SP1” ir “Windows 8” palaikymas)

2 GB arba 8 GB (arba naujesnė) RAM

Su OpenGL®, NVIDIA® GeForce® GTX serija arba AMD Radeon™ RX serija suderinama

40 GB yra standžiajame diske arba SSD

Interneto ryšys reikalingas nuotolinių išteklių saugyklomis pagrįstam licencijų valdymui