Skip to main content
Šis puslapis rodomas naudojant automatinį vertimą. View in English instead?

EasyBEAM yra paremtas DDX

DDX yra tarptautinė kompanija, kuri specializuojasi kuriant CAD/CAM programinę įrangą CNC apdirbimo centrams. Nuo 2001 m. Grupė teikia novatorišką, patikimą ir lengvai naudojamą programinę įrangą medienos, akmens, stiklo ir kompozicinių medžiagų operatoriams.<br/>Jie taip pat padeda daugiau nei 10 000 klientų visame pasaulyje laimėti savo kasdienius iššūkius, suteikdami jiems galimybę pasiekti savo produktyvius tikslus ir pasiekti aukštesnius efektyvumo standartus.<br/>DDX HQ yra Brembate di Sopra (Bergamo, Italija). Jie taip pat yra vietoje su keturiais filialais Vokietijoje, Ispanijoje, Prancūzijoje ir Šveicarijoje. Tai užtikrina nuolatinę pagalbą vietoje komerciškai, techniškai ir palaikant.

Kodėl Tai mūsų CAD/CAM programinė įranga medinėms sijoms ir konstrukcijoms.?

EasyBeam yra visapusiška CAD/CAM sistema, skirta medienos sijų ir medienos konstrukcijų projektavimui, pjovimui ir apdorojimui. Jis skirtas medienos gamintojams, konstrukciniams dailidėms, stogų gamintojams ir CNC parduotuvėms, dirbančioms su sudėtingomis medinėmis sijomis ir konstrukciniais elementais.


Mūsų medienos apdirbimo programinė įranga padeda jums susidoroti su BTL importu tikslia sijos geometrija ir apdoroti 3, 4 ir 5 ašių apdirbimo operacijas sijose su sudėtingais profiliais.

Atraskite “EasyBeam”

Privalumai

  • Importuokite BTL failus akimirksniu ir automatizuokite sudėtingas apdirbimo operacijas vienu paspaudimu. Sutaupykite laiko sąrankoje, tuo pačiu sumažindami rankinį įvedimą, ir lengvai patobulinkite procesus, kai reikia pasirinktinių koregavimų.
  • Tiksliai planuokite ir optimizuokite medžiagų išdėstymą ant darbo stalų. Realaus laiko modeliavimas ir sekos analizė sumažina atliekas, apsaugo nuo susidūrimų ir pagerina bendrą gamybos efektyvumą.
  • Vizualizuokite kiekvieną apdirbimo žingsnį naudodami galingą 3D variklį. Tai leis jums anksti aptikti klaidas, patikslinti įrankių kelius ir užtikrinti tikslią ir be susidūrimo spindulių gamybą prieš atliekant darbą.

Pagrindinės Funkcijos

Peržiūrėkite Išteklius ir Susijusius Produktus

Išankstinės sąlygos

17" monitorius su 1280x1024 raiška arba su 1920x1080 Full HD

INTEL® Core™ i3 (arba lygiavertis) 32 arba 64 bitų arba INTEL® Core™ i7 procesorius

40 GB yra standžiajame diske arba SSD

2 GB arba 8 GB (arba naujesnė)

2 GB arba 8 GB (arba naujesnė) RAM

40 GB yra standžiajame diske arba SSD

Interneto ryšys reikalingas nuotolinių išteklių saugyklomis pagrįstam licencijų valdymui