Ką daryti, jei man reikia daugiau vietos valdymo spintoje?
SINAMICS DCP (DC Power Converter) produktų serijoje yra visi nuolatinės srovės keitiklio komponentai viename kompaktiškame įrenginyje. Jis paruoštas nedelsiant naudoti be papildomos inžinerijos. Lengvai įgyvendinkite maitinimo pratęsimą, lygiagrečiai prijungdami kelis SINAMICS DCP.
Kaip spardymo ir padidinimo keitiklis, SINAMICS DCP gali sujungti dvi nuolatinės įtampos sistemas skirtingais įtampos lygiais, kad būtų lengviau keistis energija. Tam reikia mažiau komponentų ir taupo montavimo vietą.
“Siemens” siūlo SINAMICS DCP 250kW - įrenginį, kuris gali realizuoti iki 1200 V išėjimo įtampą ir yra optimalus pagrindas elektromobilių bandymo stendams projektuoti ir įgyvendinti, suderintus su didėjančiais automobilių pramonės reikalavimais.
Ar šie DC-DC keitikliai yra tvarūs?
SINAMICS DCP technologija žymiai sumažina didžiausias energijos apkrovas, sutaupydama iki 70% dyzelino sąnaudų. Automobilių bandymų stenduose SINAMICS DCP veikia kaip spardymo ir padidinimo keitiklis, optimizuodamas elektros energijos tiekimą transporto priemonių inverteriams elektrinių pavaros blokų bandymo sistemose.
Pramonėms, siekiančioms padidinti energijos vartojimo efektyvumą, labai svarbu integruoti energijos kaupimą. Štai kodėl SINAMICS DCP siūlo transformacinį sprendimą, atitinkantį šiuolaikinių pramonės šakų, siekiančių tvaresnės ir energiją taupančios praktikos, reikalavimus.
Kaip šie DC-DC keitikliai veikia su kitais SIAMICS sprendimais?
SINAMICS S120 daugiaašės sistemos variklio modulis yra pagrindinis SINAMICS S120 DC-DC keitiklio komponentas. Pridėjus papildomus komponentus, jis tampa visišku DC-DC keitikliu, kurį galima individualiai pritaikyti programai. Šis modulinis metodas leidžia lengvai integruoti į SINAMICS S120 pavarų seriją mechaniškai, elektra ir programinės įrangos atžvilgiu. Tai taip pat sukuria sinergijos efektus, tokius kaip vienoda išvaizda ir jausmas, esamų ryšių sąsajų naudojimas ir universalus dizainas.