Skip to main content

Smart Energy yra paremtas Crossbreed

“Crossbreed” sukuria novatoriškus sprendimus, kad suteiktų protingesnę energiją tvariai ateičiai. Misija yra sujungti visus pasaulio energijos duomenis su visais pasaulio energijos algoritmais, pasiūlyti lengvą prieigą prie energijos optimizavimo. Jis vadinamas “Crossbreed EnergyOS”. Bendrovė įkurta 2011 metais ir yra bendrai valdoma steigėjų, pasaulinės IT konsultacijų firmos “Data Ductus AB” ir “INTIC Capital Partners”. Crossbreed yra Malmėje, Švedijoje.

Kodėl Efficient heating with savings of up to 12%?

Enhance heating efficiency with Smart Energy by Crossbreed. The self-learning algorithm adapts the heating curve to changing weather and building occupancy, optimizing energy use by calculating thermal inertia and adjusting in real-time. This dynamic control, backed by self-learning algorithms, maintains a comfortable indoor climate, achieving 10-12% energy savings.

image description

Privalumai

  • Reduced energy usage by 10-12%
  • Lower operational costs (increasing property value)
  • Access to indoor temperature
  • Lower carbon footprint

Peržiūrėkite Išteklius ir Susijusius Produktus

Papildoma Informacija ir Ištekliai

Product Description

More information

Demo