Skip to main content

Industrial Operations X (MES) yra paremtas Conwell

“Conwell” sudaro gamyklos automatikos, MES ir APC padalinys. Neseniai, kaip ir išmaniųjų gamyklų plane, mūsų verslas siekia tiekti tokias sistemas kaip “Siemens PLC”, “WinCC”, “WinC-OA”, “PCS-7”, “PCS7-batch”, MES, APC, RTDB, MVDA, AI. Dėmesys “MES”, kurį “Hyundai/Kia Motors” tiekiame nuo 2005 m. Nuo kelerių metų mes išplėtėme MES verslą iki chemijos ir farmacijos, baterijų sričių, maisto ir gėrimų. Neseniai pateikėme “OpCenter” elektroniką kaip MES “Stella-2” ličio jonų baterijų gamyklai Korėjos Izraelio Solar Edge svetainėje. Manau, kad “Conwell” pranašumas yra daug patirties turinčių inžinierių vietoje ir naudingi bei patikrinti sprendimai per daugiau nei 30 metų.

Kodėl Industrial Operations X (MES)?

Our Solution is solving to customer challenges ;
1. Need to improve production quality and yield ratio
2. Need to find quality issue earlier to prevent material waste
3. Lack of production friendly real time monitoring system ( production status, issue tracking)
4. Lack of holistic process design

Slide1.JPG

Privalumai

  • MES solution for more accurate real time material consumption counting
  • With Integrating BI - responsive and real time insight of plant operation

Pagrindinės Funkcijos

Peržiūrėkite Išteklius ir Susijusius Produktus

Papildoma Informacija ir Ištekliai

Išankstinės sąlygos