Kodėl RFID, NFC ir BLE kortelių skaitytuvai?
Mūsų RFID, NFC ir BLE skaitytuvai yra kvadratinių, mullion ir ekrano korpusų versijose ir gali būti naudojami prieigos kontrolės, laiko įrašymo, laiko ir lankomumo bei įsibrovimo sistemos programose. Galimi įvairūs vidaus (IP54), lauko (IP65), vandalizmo (IK10) variantai ir integracijos į telefonspynes (Siedle, Behnke ir kt.) bei komutatorių sistemas (Jung, Gira ir kt.). Prietaisai prijungiami prie durų valdiklio per nuosekliąją duomenų liniją (RS485) ir komunikuoja užšifruotai per SecuCrypt® arba OSDP™ V2 protokolą (pasirinktinai su pasirinktiniu raktu). Jie taip pat turi tamperio kontaktą. Skaitytuvai palaiko 13,56 MHz technologijas MIFARE® Classic®, MIFARE® DESFire® EV1/EV2/EV3, LEGIC® prime & advant ir HID iClass. Pasirinktinai jie gali būti naudojami “Access” mobiliosioms programoms su BLE ir (arba) NFC.