Skip to main content

Tasks & Safety Management Solution via Mobile yra paremtas Ascom UMS Srl Unipersonale

Turėdama 50 metų patirtį ir daugiau nei 80 000 instaliacijų visame pasaulyje, “Ascom” siūlo sprendimus ir sistemas visame pasaulyje, skirtas optimizuoti mobiliojo darbo eigą įvairiuose sektoriuose: sveikatos priežiūros, pramonės, logistikos, mažmeninės prekybos ir svetingumo srityse. Tiesą sakant, “Ascom” leidžia pagerinti visos organizacijos produktyvumą ir saugumą dėka plataus ir nevienalyčio sprendimų, skirtų labai kritinei darbo aplinkai, spektro, su iniciatyviu požiūriu į kiekvieno kliento savybes ir ypatumus. Ascom: partneris, galintis pasiūlyti profesionalumą, kompetenciją ir patikimumą.

Kodėl Efficiency and safety improvement in healthcare?

The aim of this service is to improve the productivity of the clinicians, and the technicians and clinical staff Safety. This service is based on the integration between the Siemens Desigo CC BMS and the Ascom Ofelia software via Modbus TCP/IP protocol; in effect, it will be possible to analyze data easily in order to enable continuous improvements. Ascom Ofelia is a new generation of enterprise alarm management software able to manage - via DECT/Wi-Fi terminals or rugged and disinfectant-ready Android Smartphone (Ascom Myco 4) - the flow of Safety&Security and technological alarms generated for examples by the Sinteso fire detection system, Desigo PXC controllers respectively, and Ascom Telligence nurses call system as well as workflows by using maps for wayfinding navigation to the Point of Interest, for asset tracking, etc...

Privalumai

  • Drive staff productivity and reduce operational costs
  • Protect people (clinical staff, technicians, etc.)
  • Increase clinical staff retention and new talent acquisition

Pagrindinės Funkcijos

Peržiūrėkite Išteklius ir Susijusius Produktus

Papildoma Informacija ir Ištekliai

Išankstinės sąlygos

Desigo CC & BlueGPS