Kodėl “LoRaWAN” valdomas švyturys - IP68/IK08 korpusas?
Šis novatoriškas tvirtas švyturys gali būti sukonfigūruotas per BLE naudojant “Abeeway” mobiliąją programą ir valdomas per orą naudojant bet kurį “LoRaWAN” tinklą, todėl priežiūra (pvz., baterijos lygis) ir konfigūravimas gali būti centralizuotas. Iš esmės saugi konstrukcija atitinka griežtus IECEX/ATEX 0 zonos reikalavimus, įskaitant dujų ir dulkių riziką. Palaikant “Bluetooth® 5.0” standartą, švyturiai yra suderinami su visais populiariais išmaniaisiais telefonais ir planšetiniais kompiuteriais.