Skip to main content

Abeeway Combo (LTE-M, Nb-Iot, Lorawan) Tracking device yra paremtas Actility

“Actility”, kaip “LoRaWAN®” technologijos išradėjas ir “LoRa Alliance” įkūrėjas, yra pasaulinis tolimojo plataus nuotolio tinklų (LoRaWAN) lyderis daiktų internetui (IoT). Actility” teikia pramoninio lygio ryšio sprendimus, leidžiančius efektyviai ir patikimai bendrauti tarp IoT įrenginių. “Actility” technologija leidžia įrenginiams perduoti duomenis dideliais atstumais su minimaliu energijos suvartojimu, todėl idealiai tinka įvairioms programoms, pvz., turto stebėjimui.<br/>“Actility” dukterinė įmonė “Abeeway” daugiausia dėmesio skiria geolokacijos sprendimams, skirtiems stebėti objektus, žmones ar gyvūnus, patalpose ir lauke, įskaitant “Atex” zonas.

Kodėl Combo Tracker (LTE-M, NB-IoT) & LoRaWAN®?

The Abeeway Combo Compact Tracker with a robust form factor (IK08, IP68), is a highly versatile multi-mode Cellular (LTE-M, NB-IoT) and LoRaWAN ® tracker with embedded sensors. It combines  accelerometer, multi-constellation GNSS, Low-power GPS, Wi-Fi Sniffer, BLE and LoRa® TDoA geolocation technologies, supporting accurate indoor & outdoor geolocation.

Combotracker

Privalumai

  • Geofencing
  • Start/End motion tracking
  • BLE detection around the tracker
  • Compatible with Quuppa Intelligent Location (requires Quuppa infrastructure)
  • Seamless Indoor/Outdoor tracking

Pagrindinės Funkcijos

Peržiūrėkite Išteklius ir Susijusius Produktus

Papildoma Informacija ir Ištekliai

Išankstinės sąlygos

LTE-M and/or Nb-Iot and/or Lorawan connectivity