TSMC aprėpties lentelė
Taivano puslaidininkių gamybos įmonė (TSMC) pradėjo grynų žaidimų liejyklos verslo modelį. Pasirinkus nekurti, negaminti ir neparduoti jokių puslaidininkių produktų savo vardu, TSMC sėkmės raktas visada buvo sutelkti dėmesį į klientų sėkmę.
TSMC pagaminti puslaidininkiai aptarnauja pasaulinę klientų bazę, kuri yra didelė ir įvairi, su daugybe programų, naudojamų įvairiose galutinėse rinkose, įskaitant išmaniuosius telefonus, didelio našumo skaičiavimus, daiktų internetą (IoT), automobilius ir skaitmeninę buitinę elektroniką.
TSMC EDA Alliance sumažina projektavimo kliūtis klientams priimti TSMC procesų technologijas. Būdama EDA Alliance partnerė, “Siemens EDA” glaudžiai bendradarbiauja su TSMC projektavimo technologijų komandomis, siekdama patenkinti tarpusavio klientų projektavimo poreikius, įgalindama naujas EDA įrankių funkcijas, atitinkančias TSMC pažangių procesų kūrimo planą, taip pat įgyvendindama TSMC projektavimo metodiką etaloniniuose srautuose. Per šį bendradarbiavimą TSMC ir “Siemens EDA” leidžia abipusiems klientams geriau pasiekti savo PPA tikslą per trumpesnį laiką.

✔: sertifikuota; WIP: nebaigtas darbas (paskutinį kartą atnaujinta 2023 m. 4-29-30)
[1]: “Calibre SmartFill” yra POR (įrašo planas) žemiau 20 nm, o “Dummy Fill” - virš 20 nm.
●: Techninius failus teiktų “Siemens” tiems proceso mazgams, kurie dar nėra sertifikuoti. Prašome susisiekti su “Aprisa” produktų komanda dėl savo užklausų.
Pasiruošę sužinoti daugiau apie Calibre?
Mes pasiruošę atsakyti į jūsų klausimus! Susisiekite su mūsų komanda šiandien
Skambinkite: 1-800-547-3000