“Samsung” liejyklos padengimo lentelė
“Samsung Foundry” klientams siūlo konkurencingus procesus, projektavimo technologijas, IP ir didelės apimties gamybos galimybes, naudodamas visą pažangių procesų technologijų rinkinį, įskaitant integruotus paketų sprendimus 3D/2.5D ir lanksčią bei efektyvią debesijos pagrindu veikiančią projektavimo aplinką.
Kaip partneris “Samsung” pažangi liejyklų Ecosystem (SAFE™) programa “Siemens EDA” vykdo bendrus projektus su “Samsung Foundry”, kad pažangios platformos ir technologijos, kuriomis remiasi jų tarpusavio klientai, kad atgaivintų vis sudėtingesnius dizainus.

✔: sertifikuota; WIP: nebaigtas darbas (paskutinį kartą atnaujinta 2023 m. 4-29-30)
[1]: mPower įjungimo parengties būsena Power Integrity & EM turi būti atnaujinta...
[2]: “Calibre SmartFill” yra POR (įrašo planas) žemiau 20 nm, o “Dummy Fill” - virš 20 nm.
[3]: “Calibre SmartFill” kaladę galima įsigyti tik 28FDS PDK, bet ne kitiems 28 nm PDK.
●: Techninius failus teiktų “Siemens” tiems proceso mazgams, kurie dar nėra sertifikuoti. Prašome susisiekti su “Aprisa” produktų komanda dėl savo užklausų.
Pasiruošę sužinoti daugiau apie Calibre?
Mes pasiruošę atsakyti į jūsų klausimus! Susisiekite su mūsų komanda šiandien
Skambinkite: 1-800-547-3000