Skip to main content
Šis puslapis rodomas naudojant automatinį vertimą. View in English instead?

“GlobalFoundries” aprėpties lentelė

“Siemens EDA” ir “GlobalFoundries” dažnai bendradarbiauja įgyvendindami įvairius projektus, kad savo abipusiems klientams padidintų projektavimo, tikrinimo ir gamybos procesų našumą ir rezultatus.

“GlobalFoundries Inc.” (GF) yra viena iš pirmaujančių pasaulyje puslaidininkių gamintojų, siūlanti unikalų dizaino, kūrimo ir gamybos paslaugų derinį tiek pažangiausioms, tiek pagrindinėms technologijoms.

“GlobalFoundries” iš naujo apibrėžia inovacijas ir puslaidininkių gamybą, kurdama ir pateikdama daug funkcijų turinčius procesų technologijų sprendimus, užtikrinančius lyderio našumą plačiai augančiose rinkose.

“GlobalFoundries”

“Siemens EDA” aprėpties lentelė “GlobalFoundries”.

✔: sertifikuota; REQ: tik pagal paslaugų pageidavimą (paskutinį kartą atnaujinta 2022-07-12)

[1]: tik “mPower Digital” yra įjungtas ir sertifikuotas GF proceso mazgams.

[2]: “Calibre SmartFill” yra POR (įrašo planas) žemiau 20 nm, o “Dummy Fill” - virš 20 nm.

[3]: 45 nm proceso mazgas specialiai palaiko RF SOI CMOS technologiją.

[4]: 55nm turi DRC+ rinkinį, bet 65 nm neturi.

[5]: Calibre PERC kaladę galima įsigyti tik 55LP PDK, bet ne kitiems 65/55 nm PDK.

●: Techninius failus teiktų “Siemens” tiems proceso mazgams, kurie nėra sertifikuoti. Prašome susisiekti su “Aprisa” produktų komanda dėl savo užklausų.

Pasiruošę sužinoti daugiau apie Calibre?

Mes pasiruošę atsakyti į jūsų klausimus! Susisiekite su mūsų komanda šiandien

Skambinkite: 1-800-547-3000