“GlobalFoundries Inc.” (GF) yra viena iš pirmaujančių pasaulyje puslaidininkių gamintojų, siūlanti unikalų dizaino, kūrimo ir gamybos paslaugų derinį tiek pažangiausioms, tiek pagrindinėms technologijoms. “GlobalFoundries” iš naujo apibrėžia inovacijas ir puslaidininkių gamybą, kurdama ir pateikdama daug funkcijų turinčius procesų technologijų sprendimus, užtikrinančius lyderio našumą plačiai augančiose rinkose. “GlobalFoundries” ir “Siemens EDA” dažnai bendradarbiauja įgyvendindami įvairius projektus, kad padidintų projektavimo, tikrinimo ir gamybos procesų našumą ir rezultatus savo abipusiems klientams.
GlobalFoundries
“GlobalFoundries” aprėpties lentelė
“Siemens EDA IC” portfelis | Fizinis patikrinimas | Dvigubas/kelių raštų | Modelių atitikimas (DRC +) | LVS | Parazitinė ekstrakcija | MIN | Maitinimo vientisumas ir EM¹ | LFD | Užpildyti² | DFM balai | CAA | Custom Design | Vieta ir maršrutas | Grandinės modeliavimas |
12 nm | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ |
14 nm | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | ● | ✔ |
22 nm | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | REQ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
28 nm | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | ● | ✔ |
40 nm | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | ● | |
45nm³ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔ | | | | ● | |
65/55 nm | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ● | ✔ |
90 nm | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔ | | | | ● | ✔ |
0,13 um | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | | | ✔ | | | ✔ | ● | ✔ |
0,18um | ✔ | | | ✔ | ✔ | | | | | | | ✔ | ● | ✔ |
> = 0,35um | ✔ | | | ✔ | ✔ | | | | | | | | ● | |
✔: sertifikuota; REQ: tik pagal paslaugos prašymą (nuo 2026 m. sausio mėn.)
[1]: mPower Digital yra sertifikuotas visiems technologiniams mazgams. “Analog” oficialiai nepalaiko GF, tačiau “mPower” produktų komanda gali palaikyti klientus pagal pageidavimą.
[2]: “Calibre SmartFill” yra POR (įrašo planas) žemiau 20 nm, o “Dummy Fill” - virš 20 nm.
[3]: 45 nm proceso mazgas specialiai palaiko RF SOI CMOS technologiją.
[4]: 55nm turi DRC+ rinkinį, bet 65 nm neturi.
[5]: Calibre PERC kaladę galima įsigyti tik 55LP PDK, bet ne kitiems 65/55 nm PDK.
●: Techninius failus teiktų “Siemens” tiems proceso mazgams, kurie nėra sertifikuoti. Prašome susisiekti su “Aprisa” produktų komanda dėl jūsų pageidavimų.