Skip to main content
Šis puslapis rodomas naudojant automatinį vertimą. View in English instead?
Realaus pasaulio taikymas

Pertvarkykite vandens pramonę tvariai ateičiai

Įgykite skaidrumą ir kontroliuokite eksploatavimo procesą savo vandens gamykloje naudodami SIMATIC PCS neo

Person using touchscreen interface on industrial control panel

Iššūkis

Vandens pramonė susiduria su dinamišku kraštovaizdžiu, kurį formuoja besikeičiantys reglamentai, tvarumo būtinybė ir pažangių operacijų atsiradimas. Tai dar labiau lemia didėjančių veiklos sąnaudų ir mažėjančios kvalifikuotos darbo jėgos spaudimas.

Sprendimas

SIMATIC PCS neo sukurtas taip, kad tiesiogiai spręstų šiuos sudėtingus iššūkius, paverčiant juos efektyvumo, atsparumo ir tvaraus augimo galimybėmis jūsų nuotekų operacijose.

Optimizuokite operacijas ir padidinkite efektyvumą

Gaukite reikiamą patikimumą, naudodami visapusišką kiekvienos operacijos matomumą ir pagrindinę analizę, kad sužinotumėte, kur galite maksimaliai padidinti vertę. “SIMATIC PCS neo” pažangių valdymo ir skaitmeninimo galimybių derinys suteikia jums šiuos rezultatus:

  • Padidinkite veiklos efektyvumą: racionalizuokite procesus, sumažinkite energijos suvartojimą ir sumažinkite atliekų kiekį visoje gamykloje.
  • Didinti teisės aktų laikymąsi: Atitikti griežtus aplinkosaugos standartus su integruota ataskaitų teikimu ir tikslia procesų kontrole.
  • Stiprinkite kibernetinį saugumą: Apsaugokite ypatingos svarbos infrastruktūrą naudodami įmontuotas gynybos priemones.
  • Pagerinti turto panaudojimą: Padidinkite savo įrangos eksploatavimo trukmę ir našumą naudodami prognozuojamą techninę priežiūrą ir optimizuotą valdymą.
  • Paspartinti sprendimų priėmimą: Pasinaudokite realaus laiko duomenimis, kad galėtumėte išmanesnį ir labiau reaguojantį augalų valdymą.
Optimize operations and maximize efficiency in the water industry with SIMATIC PCS neo

Sužinokite iš mūsų naudojimo atvejų

SIMATIC PCS neo sprendžia šiuos kritinius iššūkius per tris strateginius naudojimo atvejus, kurie transformuoja gamyklos veiklą.

SIMATIC PCS neo funkcija Standartizavimas ir moduliavimas

Standartizavimas ir moduliavimas

SIMATIC PCS neo siūlo iš anksto sukonfigūruotus brėžinius, modulinę įrangą ir standartizuotas darbo eigas, leidžiančias operatoriams kurti iš patikrintų komponentų, o ne projektuoti kiekvieną sprendimą nuo nulio. Šis metodas žymiai sumažina kliūtis ir supaprastina augalų plėtimą.

SIMATIC PCS neo funkcija sesija pagrįsta inžinerija

Sesijų pagrindu sukurta inžinerija

SIMATIC PCS neo leidžia sklandžiai bendradarbiauti realiuoju laiku paskirstytoms komandoms, OEM ir integratoriams per debesų pagrindu veikiantį kelių vartotojų valdymą ir versijų valdymą. Virtualus paleidimas ir skaitmeninės dvigubos galimybės leidžia atlikti išsamius išankstinio diegimo bandymus, kad būtų galima plėtoti be konfliktų.

SIMATIC PCS neo apsaugo jūsų gamyklą naudodama holistinę, gynybinę kibernetinio saugumo koncepciją

Kibernetinis saugumas

SIMATIC PCS neo apsaugo vandens augalus, naudodama išsamią gynybinę kibernetinio saugumo koncepciją. Jis atitinka IEC 62443, siūlo tinklo brėžinius ir OT/IT saugumą su SCALANCE produktais. Sluoksniuota apsauga nuo lauko įrenginių iki tinklų užtikrina patikimą, reikalavimus atitinkantį veikimą nuo kibernetinių grėsmių.

Sumažinkite gamyklos prastovų laiką

Neplanuotos prastovos vandens įrenginiuose gali lemti aplinkosaugos pažeidimus ir avarines perpildymo situacijas. SIMATIC PCS neo pereina nuo reaktyviosios techninės priežiūros prie prognozuojamosios priežiūros, sprendžiant problemas, kol jie nesukelia gedimų.

Pasiekite tvarumo tikslus

Vandens jėgainės imlios energijos ir turi pasiekti energijos neutralumą iki 2045 m., o klimato neutralumą — iki 2050 m. SIMATIC PCS neo padaro energijos naudojimą skaidriu ir leidžia apdorojimo procesų optimizavimą duomenimis.

Atvejo analizė

Nanjing Sembcorp SUIWU Co., Ltd., Kinija

SIMATIC PCS neo enables seamless collaboration at Nanjing's water plant

Vandens kontrolė tvaraus ir saugaus tiekimo užtikrinimui

SIMATIC PCS neo daro revoliuciją pramoninių nuotekų valymui, įgalindama veiksmingą, tvarų ir saugų vandens valdymą ekologiškesnei ateičiai.

  • SIMATIC PCS neo efektyviai tvarko įvairias pramonines nuotekas, užtikrindamas atitiktį.
  • Internetinė sistema skatina kelių vartotojų bendradarbiavimą, nuotolinę prieigą ir efektyvumą (70% greitesnis paleidimas).
  • Atsparus ateičiai ir saugus (IEC 62443), tai naujovė vandeniui

Turite klausimų?

Paplepėkime. Susisiekite ir mes padėsime jums išsiaiškinti geriausią vietą pradėti.